Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Série LC

                Les coupleurs de la gamme LC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d’une seule main.

                Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PLC en acétal et la série PLC12 en polypropylène. La série LC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

                Caractéristiques Avantages

                Matériau Laiton

                Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

                Laiton chromé Aspect ésthétique
                Version haute température (HT)
                en option
                Température de service maximale 204°C (400°F)

                Compatible

                Connexion avec les coupleurs des séries PLC et PLC12

                Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
                Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F 
                Matériau:
                Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
                clapet d’obturation: Acier inoxydable
                Clapet: Acetal
                Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
                Joints toriques: Buna-N
                Couleur: Chrome
                Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu’à 3/8" DI
                   
                LC Water FlowLC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                   

                AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                Matériau: Polypropylène
                Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4"jusqu’à 3/8" DI
                staright-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
                single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
                double shut-off Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


                Legend

                Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                Product

                Bodies

                LC10004 photo du produit

                LC10004

                LC10004
                1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                ID du produit : LC10004
                LC10004BSPT photo du produit

                LC10004BSPT

                LC10004BSPT
                1/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
                ID du produit : LC10004BSPT
                LC10006 photo du produit

                LC10006

                LC10006
                3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
                ID du produit : LC10006
                LC10006BSPT photo du produit

                LC10006BSPT

                LC10006BSPT
                3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
                ID du produit : LC10006BSPT
                LC12006 photo du produit

                LC12006

                LC12006
                3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                ID du produit : LC12006
                LC13004 photo du produit

                LC13004

                LC13004
                1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : LC13004
                LC13006 photo du produit

                LC13006

                LC13006
                3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : LC13006
                LC15004 photo du produit

                LC15004

                LC15004
                1/4 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                ID du produit : LC15004
                LC16004 photo du produit

                LC16004

                LC16004
                1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                ID du produit : LC16004
                LC16005 photo du produit

                LC16005

                LC16005
                5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                ID du produit : LC16005
                LC16006 photo du produit

                LC16006

                LC16006
                3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                ID du produit : LC16006
                LC17004 photo du produit

                LC17004

                LC17004
                1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : LC17004

                Récemment consultés

                View all recently visited products