Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Everis PLQ4

The Everis PLQ4 Series of quick disconnects provides ultra-reliable connections and dripless disconnections that protect sensitive electronic systems being cooled via liquid cooling. Built of polyphenylsulfone (PPSU), a high-performance thermoplastic, the Everis PLQ4 connector is lightweight and inherently resistant to galvanic corrosion. Everis PLQ4 connectors are rated UL94 V0 flame retardant and are easy to use making them a perfect choice for liquid cooling of electronics applications. These industry-leading connectors offer a high-flow capacity to optimize thermal management system performance. The Everis PLQ4 Series uses patent-pending CPC-developed valve technology that eliminates drips and is specifically designed for long-term connected states.

Carctéristiques Avantages
Matériau thermoplastique haute performance (PPSU) Léger, durable et chimiquement compatible avec les fluides de refroidissement liquide couramment utilisés ; ignifuge de classe d’inflammabilité UL94 V0
Conception anti-fuites Aucune goutte lors de la connexion ou de la déconnexion
Taille de grand débit et chute de pression faible Augmente l’efficacité des systèmes de refroidissement liquide dans des espaces étroits
Conception ergonomique du coupleur et du bouton-poussoir Utilisation facile d’une seule main
Click audible lors de la connexion Confirme une connexion sûre
Terminaisons cannelées et filetées Les plus adaptées pour l’assemblage ou pour des connexions tubulaires
Tests de produits robustes (produit testé sur 10,000 cycles) L’assurance de fiabilité avec stabilité dimensionnelle prouvée

Operating Conditions (Fluid Transfer)

Pressure Range: Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
Temperature Range: 0°F to 240°F (-17°C to 115°C)
Storage/Shipping: -40°F to 240°F (-40°C to 115°C)
Flow Coefficient: Cv ~ 1.3 (1.1 Kv)

Materials

Main housing components: Polyphenylsulfone (PPSU)
Valves and thumb latch: PPSU
Valve spring (wetted): Stainless steel
External spring: Stainless steel
Seals: EPDM
Seal spacer: PTFE
Compliance: RoHS, REACH
Color: Matte Black with Cool Blue or Warm Red
Lubricants: Krytox® PFPE

Other

Tubing Sizes: 1/4" to 3/8" ID (6.4mm to 9.5mm ID)
Spillage: <0.015 cc per disconnect at 0 psi
<0.063 cc per disconnect rated at 200 psi
Inclusion: <0.063 cc per connect
WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions.
double shut-offCv ~ 1.3 (Kv 1.1)

Legend
Legend

15 éléments

Product

Bodies

PLQ4D17006LRED photo du produit

PLQ4D17006LRED

Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
PLQ4D30004BLU photo du produit

PLQ4D30004BLU

Everis 1/4" Thread SAE-4 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
PLQ4D30006BLU photo du produit

PLQ4D30006BLU

Everis 3/8" Thread SAE-6 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
PLQ4D31004BLU photo du produit

PLQ4D31004BLU

Everis G 1/4 Thread/BSPP Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
PLQ4D31004RED photo du produit

PLQ4D31004RED

Everis G 1/4 Thread/BSPP Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

Inserts

PLQ4D22004BLU photo du produit

PLQ4D22004BLU

Everis 1/4" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
PLQ4D22004RED photo du produit

PLQ4D22004RED

Everis 1/4" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
PLQ4D22006BLU photo du produit

PLQ4D22006BLU

Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
PLQ4D22006LBLU photo du produit

PLQ4D22006LBLU

Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
PLQ4D22006LRED photo du produit

PLQ4D22006LRED

Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
PLQ4D22006RED photo du produit

PLQ4D22006RED

Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
PLQ4D46004BLU photo du produit

PLQ4D46004BLU

Everis 1/4" Thread SAE-4 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
15 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products