Taille de la terminaison

    À valve ?

      Option de joint d’étanchéité

        Choix de montage

          Stérilisation

            Capacité RFID ?

              Refroidissement liquide des composants électroniques

              Un composant électronique exposé à des fuites de fluide de refroidissement est aussi inutile qu’un composant surchauffé. C’est pourquoi, les systèmes de refroidissement liquide dans les composants électroniques exigent des connexions et des déconnexions sans goutte et ultra fiables, que CPC est en mesure de proposer. Avec des conceptions flexibles qui limitent la restriction du débit, des capacités de déconnexion à sec qui réduisent le déversement à presque zéro, des joints étanches anti-fuites, des déconnexions faciles et une variété de matériaux disponibles, les fabricants font confiance à CPC pour choisir les coupleurs destinés aux ordinateurs haute puissance, aux centres de données et même aux équipements médicaux.


              Additional Resources

              Request a Sample

              • LC1

                Série LC

                Lire la suite
                Les accouplements en laiton chromé de la série LC sont idéaux pour une utilisation à une température ou une pression plus élevée.
              • LQ24

                Everis LQ2

                Lire la suite
                Conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides, le Everis™ LQ2 permet une capacité de flux élevé pour optimiser les performances du système de refroidissement des liquides
              • LQ45

                Everis LQ4

                Lire la suite
                The Everis™ LQ4 conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides et pour fournir des branchements et des débranchements sans fuite ultra-fiables.
              • BLQ22

                Everis BLQ2

                Lire la suite
                The Everis™ coupleurs zéro-goutte conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack.
              • BLQ44

                Everis BLQ4

                Lire la suite
                The Everis™ coupleurs zéro-goutte conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack.
              • BLQ62

                BLQ6

                Lire la suite
                La série Everis™ BLQ6 avec un flux de 3/8’’ fournit des connexions fiables, conçues spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack. Un set pour montage sur panneau est disponible en option.
              • LQ6

                Coupleurs de la série Everis LQ6

                Lire la suite
                The Everis™ conçu pour les applications de refroidissement des liquides, le raccord pour le refroidissement des liquides garantit un branchement sûr et fiable et un débranchement sans fuite.
              • PLQ22

                Everis PLQ2

                Lire la suite
                Designed and purpose-built for liquid cooling, the Everis™ PLQ2 QD offers leak-free performance and drip-free disconnection.
              • NS2126

                Série NS212

                Lire la suite
                Accouplement facile à branchement par torsion avec un mécanisme de verrouillage intégré et des valves de fermeture anti-fuites à deux côtés.
              • LQ83

                Everis LQ8

                Lire la suite
                The Everis LQ8 connector is a 1/2 inch flow fitting that provides ultra-reliable, no-drip connection and disconnection for liquid cooling of electronics applications.
              • NS41

                Série NS4

                Lire la suite
                Comprend des valves anti-fuites dans un format compact, à un prix imbattable
              • NS67

                Série NS6

                Lire la suite
                Accouplements anti-fuites légers, résistants aux produits chimiques et faciles à utiliser.