Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Série NS6

                  La conception des coupleurs de la série NS6 offrent des clapets d’obturation zéro goutte en taille compacte et à un prix raisonable. Ils sont parfaitement appropriés s’il existe un besoin impératif d’éliminer les fuites lors de la déconnexion, fût-ce de quelques gouttes, lorsque la sécurité des opérateurs, l’hygiène et la propreté ainsi que la perte de produits coûteux sont en jeu. Ces coupleurs innovants sont légers et offrent une bonne résistance chimique. La conception zéro goutte du NS6 élimine les gouttes, réduit de possible temps d’arrêt machine et augmente la sécurité de l’opérateur.

                  Caractéristiques Avantages

                  Design zéro goutte

                  Déconnexion sous pression et sans perte de liquide

                  Codage couleurs

                  Differentiation visuelle instantanée des différentes lignes

                  Polypropylène chargé verre

                  Endurant et compatible avec beaucoup de produits chimiques

                  Verrouillage Colder

                  Connecter et déconnecter avec une seule main

                  Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
                  Température de service: 0°C jsuqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
                  Valeur Kv: Kv~31,7
                  Volume résiduel: 0,03 ml par déconnexion à ~ 0 bar
                  0,30 ml par déconnexion à ~ 8,3 bar
                  Matériau:
                  Eléments principaux et clapets: Polypropylène chargé verre
                  clapet d’obturation: Polypropylène chargé verre
                  Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                  Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
                  Joints toriques: EPDM (FKM en option)
                  Surmoulage élastomère: TPV*
                  Couleur: Gris avec surmoulage standard en gris foncé (gris avec surmoulage en rouge ou bleu disponible)
                  Lubrifiants: Krytox® PFPE (inerte)
                  Raccordement de tubes: 9,5mm et 12,7mm DI / 3/8" et 1/2" DI
                   
                  *Le matériel de surmoulage est connu sous le nom de TPV (thermoplastique vulcanisé). C’est un polypropylène avec une gomme EPDM complètement vulcanisée. Le matériel a normalement une résistance chimique contre l’eau, les acides et les bases.
                       
                        NS6 Pressure RangeNS6 Water Flow
                       

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                  non-spill Kv ~ 31,7 max. (Cv ~ 2.2 max.)


                  Legend

                  La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                  la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  13 éléments

                  Product

                  Bodies

                  NS6D10008 photo du produit

                  NS6D10008

                  1/2 NPT Valved Coupling Body
                  NS6D10008BSPT photo du produit

                  NS6D10008BSPT

                  1/2 BSPT Valved Coupling Body
                  NS6D13008 photo du produit

                  NS6D13008

                  1/2 JACO Valved In-Line Coupling Body
                  NS6D17006 photo du produit

                  NS6D17006

                  3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  NS6D17008 photo du produit

                  NS6D17008

                  1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

                  Inserts

                  NS6D20008 photo du produit

                  NS6D20008

                  1/2 JACO Valved Coupling Insert
                  NS6D22006 photo du produit

                  NS6D22006

                  3/8 Hose Barb Valved Coupling Insert
                  NS6D22008 photo du produit

                  NS6D22008

                  1/2 Hose Barb Valved In-Line Insert
                  NS6D24008 photo du produit

                  NS6D24008

                  1/2 NPT Valved Insert
                  NS6D24008BSPT photo du produit

                  NS6D24008BSPT

                  1/2 BSPT Valved Coupling Insert
                  NS6D40008 photo du produit

                  NS6D40008

                  1/2 JACO Valved Panel Mount Insert
                  NS6D42006 photo du produit

                  NS6D42006

                  3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Insert
                  13 éléments

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products