It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs à déconnexion rapide de la série Everis™ LQ4 fournissent des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, la série Everis LQ4 utilise une technologie de clapet brevetée qui élimine les gouttes et autorise une utilisation à long terme.
Débit max. lors de la déconnexion 11,3 l/min (3.0 gal/min)
Matériau :
Eléments principaux :
Laiton chromé
Clapets et bouton poussoir :
Polysulfone
Ressort du clapet (mouillé) :
Acier inoxydable
Ressort extérieur :
Acier inoxydable
Joints toriques :
EPDM
Couleur : Chrome avec un ton bleu ou avec un ton rouge
Raccordement de tubes : De 6,4mm DI à 9,5mm DI (de 1/4’’ DI à 3/8’’ DI)
Lubrifiants : Krytox® PFPE
Déversement :
<0,025ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)
<0,055ml lors de la déconnexion à 8,3 bar (120 psi) Inclusion : <0,025ml par connexion
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.