It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
La série Everis™ LQ2 fournit des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, la série Everis LQ2 permet une capacité de flux élevé pour optimiser les performances du système de refroidissement liquide. La série Everis LQ2 utilise une technologie de clapet développée par CPC qui élimine les gouttes et permet une utilisation à long terme.
Couleur : Chrome avec un ton bleu froid ou avec un ton rouge
Raccordement de tubes : 6,4mm DI (1/4’’ DI)
Lubrifiants : Krytox® PFPE
Déversement :
<0.015ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)
<0.063ml lors de la déconnexion à 13,8 bar (200 psi) Inclusion: <0,063ml par connexion
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.