It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs à déconnexion rapide de la série Everis BLQ2 fournissent des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack, la série Everis BLQ2 utilise une technologie de clapet brevetée qui élimine les gouttes et autorise une utilisation à long terme.
1.0 gal/min à 0–100 psi/0.25 gal/min à 101–200 psi
Matériau:
Eléments principaux
Laiton chromé
Clapets
Polysulfone
Ressort du clapet (mouillé)
Acier inoxydable
Joints toriques
EPDM
Couleur :
Chrome
Raccordement de filetage:
1/4" SAE-4
Lubrifiants:
Krytox® PFPE
Déversement :
<0,015ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi) <0,063ml lors de la déconnexion à 13,8 bar (200 psi)
Inclusion:
<0,063ml par connexion
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.