It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs fluidiques à déconnexion rapide sont essentiels dans les applications de refroidissement liquide. Les ingénieurs thermiciens exigent des solutions anti-fuites pour que les systèmes conçus restent toujours au frais. Le système de refroidissement liquide des coupleurs à déconnexion rapide de CPC élimine les gouttes et permet une utilisation à long terme pour un refroidissement liquide plus sûr et plus fiable. Avec des conceptions flexibles qui limitent la restriction du débit, des capacités de déconnexion à sec qui réduisent le déversement à un niveau infinitésimal, des joints étanches anti-fuites, des déconnexions faciles et une variété de matériaux disponibles, les fabricants font confiance à CPC pour les couplages de supercalculateurs haute puissance, de centres de données et d’équipements médicaux.
Conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides, le Everis™ LQ2 permet une capacité de flux élevé pour optimiser les performances du système de refroidissement des liquides
The Everis™ LQ4 conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides et pour fournir des branchements et des débranchements sans fuite ultra-fiables.
La série Everis™ BLQ6 avec un flux de 3/8’’ fournit des connexions fiables, conçues spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack. Un set pour montage sur panneau est disponible en option.
The Everis™ conçu pour les applications de refroidissement des liquides, le raccord pour le refroidissement des liquides garantit un branchement sûr et fiable et un débranchement sans fuite.
The Everis LQ8 connector is a 1/2 inch flow fitting that provides ultra-reliable, no-drip connection and disconnection for liquid cooling of electronics applications.