Matériaux

Taille de la terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série NSH

Les coupleurs de la gamme NSH sont equipés de clapets zéro-goutte et à pression compensée et sont une version standard pour applications générales basée sur la série CQG06 ChemQuik®. Ils ont un circuit d’écoulement 100% sans métal et sans ressort, sont moulés en polypropylène et ont des joints EPDM. Ces coupleurs innovants sont d’un usage facile et offrent une grande capacité de débit. Leur design anti-fuite élimine la perte de fluide, réduit les interruptions machine au minimum et renforce la sécurité de l’opérateur.

Caractéristiques Avantages

Design zéro goutte

Protection ultime contre les fumées et produits chimiques

Design à compression compensée     Déconnexion sécurisée même sous pression; facile à connecter sous haute pression
Circuit d’écoulement sans métal et sans ressort Elimine les contaminations dues au métal

Codage couleur en option

Supporte éviter de mauvais raccordements

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 49 °C / 32°F jusqu’à 120°F
Valeur Kv: Kv~43,2
Volume résiduel: <0,10 ml par manipulation
Inclusion:  0,03 ml par déconnexion
Matériau:
Eléments principaux et clapet: Polypropylène chargé-verre
Joint toriques: EPDM
Joint traversée de cloison: EPDM
Joints en option: FKM
Couleurs optionnelles: clapet d’obturations et embouts en rouge ou bleu
Ressorts (hors circuit d’ècoulement): Acier inoxydable 316
Ecrou à coiffe: Polypropylène blanc
Lubrifiants: Krytox® PFPE (inerte)
Ecrou de cloison étanche: HDPE
Adapteur pour montage en traversée de cloison: HDPE
Raccordement de tubes: De 9,5mm jsuqu’à 19mm DI / 3/8" jusqu’à 3/4" DI
Terminaison à coiffe: Tube 9,5mm DE our 12,7mm DE
+0,25mm/-0,00mm

 
     
NSH Pressure RangeNSH Water Flow
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

non-spill Kv ~ 43,2 max.


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

21 éléments

Product

Bodies

NSHD10006BSPT photo du produit

NSHD10006BSPT

NSHD10006BSPT
3/8 BSPT Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD10006BSPT
NSHD10008 photo du produit

NSHD10008

NSHD10008
1/2 MNPT Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD10008
NSHD10012 photo du produit

NSHD10012

NSHD10012
3/4 NPT Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD10012
NSHD13006 photo du produit

NSHD13006

NSHD13006
3/8 JACO Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD13006
NSHD13008 photo du produit

NSHD13008

NSHD13008
1/2 JACO Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD13008
NSHD17006 photo du produit

NSHD17006

NSHD17006
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD17006
NSHD17008 photo du produit

NSHD17008

NSHD17008
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD17008
NSHD17010 photo du produit

NSHD17010

NSHD17010
5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD17010
NSHD17012 photo du produit

NSHD17012

NSHD17012
3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD17012
NSHD19006 photo du produit

NSHD19006

NSHD19006
3/8 FNPT Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NSHD19006

Inserts

NSHD20006 photo du produit

NSHD20006

NSHD20006
3/8 JACO Valved In-Line Coupling Insert
ID du produit : NSHD20006
NSHD20008 photo du produit

NSHD20008

NSHD20008
1/2 JACO Valved In-Line Coupling Insert
ID du produit : NSHD20008
21 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products