Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

DrumQuik PUR

DrumQuik® PUR transforme le monde de la gestion des produits chimiques grâce à sa conception unique en circuit fermé. Le système de distribution DrumQuik, conçu pour une gestion plus intelligente des produits chimiques, permet une extraction sûre, facile et économique des produits chimiques dans les fûts, les jerrycans et les conteneurs en vrac, tout en réduisant les déversements, en maîtrisant les fumées dangereuses et en améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Features Benefits
Connexion et déconnexion rapide Les conteneurs peuvent être échangés plus rapidement
Clapet d’obturation automatique Arrête le flux lors de la déconnexion
Embout de conteneur jetable Réduit l’exposition aux fluides chimiques et une manipulation malpropre

Pression de service

Désaccouplé : du vide jusqu’à 3,1 bar (45 psi)

Couplé : du vide jusqu’à l’évaluation du fût

Température de service

Embout du fût : de -29° jusqu’à 49 °C (-20° jusqu’à 120°F)

Coupleur : PVDF, de -18° jusqu’à 49°C (0° jusqu’à 120°F)

Matériaux

Embout du fût & tube plongeur : Polyéthylène vierge (HDPE)

Bouchon de transport : Polyéthylène vierge (HDPE), KFM Coupleur: PVDF

Ressort (coupleur seulement): Acier inoxydable 316, Hastelloy C, PEEK UHP vierge, acier inoxydable encapsulé de PPS ou de Téflon (TESS)

Joints

Joints du coupleur : EPDM, FKM, Simriz UHP FFKM Perfluoroélastomère

Joint du bouchon : Polyoléfine, EPDM, FKM

Joint du bouchon de transport : EPDM, FKM

Spécifications des couples de serrage

2" Buttress - 27 Nm (20ft-lbs)

BCS 56x4 - 27 Nm (20ft-lbs)

2" NPS (fût en plastique) - 27 Nm (20ft-lbs)

2" NPS (fût en acier) - 20 Nm (15ft-lbs)

Bouchon de transport - serré à la main

Remarque : Les spécifications mentionnées ci-dessus sont des recommandations générales qui peuvent être modifiées + ou – d’après les applications et besoins spécifiques

Product

Drum Inserts

DQPUR202BUT photo du produit

DQPUR202BUT

DQPUR202BUT
2" Drum Insert with American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)
ID du produit : DQPUR202BUT
DQPUR202BUT202 photo du produit

DQPUR202BUT202

DQPUR202BUT202
2" Drum Insert with American Buttress Thread and FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)
ID du produit : DQPUR202BUT202
DQPUR2BUT0410 photo du produit

DQPUR2BUT0410

DQPUR2BUT0410
Drum Insert Assembly 410mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal
ID du produit : DQPUR2BUT0410
DQPUR2BUT0985 photo du produit

DQPUR2BUT0985

DQPUR2BUT0985
Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug
ID du produit : DQPUR2BUT0985
DQPUR2BUT0985202 photo du produit

DQPUR2BUT0985202

DQPUR2BUT0985202
Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug
ID du produit : DQPUR2BUT0985202
DQPUR2BUT1274 photo du produit

DQPUR2BUT1274

DQPUR2BUT1274
Drum Insert Assembly 1274mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal
ID du produit : DQPUR2BUT1274

Other

DQPUR120112 photo du produit

DQPUR120112

DQPUR120112
3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and (PEEK®) Spring
ID du produit : DQPUR120112
DQPUR120112203 photo du produit

DQPUR120112203

DQPUR120112203
3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and (PEEK®) Spring
ID du produit : DQPUR120112203
DQPUR120112208 photo du produit

DQPUR120112208

DQPUR120112208
3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring
ID du produit : DQPUR120112208
DQPUR120112209 photo du produit

DQPUR120112209

DQPUR120112209
3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring
ID du produit : DQPUR120112209
DQPUR120112210 photo du produit

DQPUR120112210

DQPUR120112210
3/4 Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring
ID du produit : DQPUR120112210
DQPUR120112211 photo du produit

DQPUR120112211

DQPUR120112211
3/4 Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring, FKM Vent Seal, and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring
ID du produit : DQPUR120112211

Récemment consultés

View all recently visited products