It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
La conception des coupleurs de la série NS6 offrent des clapets d’obturation zéro goutte en taille compacte et à un prix raisonable. Ils sont parfaitement appropriés s’il existe un besoin impératif d’éliminer les fuites lors de la déconnexion, fût-ce de quelques gouttes, lorsque la sécurité des opérateurs, l’hygiène et la propreté ainsi que la perte de produits coûteux sont en jeu. Ces coupleurs innovants sont légers et offrent une bonne résistance chimique. La conception zéro goutte du NS6 élimine les gouttes, réduit de possible temps d’arrêt machine et augmente la sécurité de l’opérateur.
0,03 ml par déconnexion à ~ 0 bar 0,30 ml par déconnexion à ~ 8,3 bar
Matériau:
Eléments principaux et clapets:
Polypropylène chargé verre
clapet d’obturation:
Polypropylène chargé verre
Ressort du clapet:
Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation:
Acier inoxydable 316
Joints toriques:
EPDM (FKM en option)
Surmoulage élastomère:
TPV*
Couleur:
Gris avec surmoulage standard en gris foncé (gris avec surmoulage en rouge ou bleu disponible)
Lubrifiants:
Krytox®PFPE (inerte)
Raccordement de tubes:
9,5mm et 12,7mm DI / 3/8" et 1/2" DI
*Le matériel de surmoulage est connu sous le nom de TPV (thermoplastique vulcanisé). C’est un polypropylène avec une gomme EPDM complètement vulcanisée. Le matériel a normalement une résistance chimique contre l’eau, les acides et les bases.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.