It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
La série NS212 est basée sur la conception à succès zéro goutte de Colder et permet des connexions rapides, sûres et pratiquement sans perte de fluides. Le coupleur NS212 a un mécanisme de verrouillage simple (tournez pour connecter) ainsi qu des clapets d’obturation anti-goutte, de deux côtés. Ce coupleur offre une résistance chimique et est donc idéal pour des applications les plus diversifiées.
De 3,2mm jusqu’à 6,4mm DI / de 1/8" jusqu’à 1/4" DI
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.
3-Port UDA Adaptor Kit includes EPDM O-Ring, Locking Nut, 35.5" (905mm) Dip-tube, 1/2" x 3/8" and 1/2" x 1/4" Reducer Bushings and 1/4" and 3/8" NPT Plugs