It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
La série compacte NS1 avec sa conception de système fermé montre beaucoup de caractéristiques comme les clapets d’obturation zéro-goutte assurant des déconnexions pratiquement sans perte de fluides. Le plus petit coupleur sur le marché avec conception zéro-goutte est idéal pour des applications de tubes allant de mini-tube jusqu’à 1/8”. La rotation libre permet aux tubes de tourner et élime en même temps leur pliage. Le coupleur est idéal pour applications avec un grand nombre de connexions et déconnexions et sa conception ergonomique et facile d’utiliser permet une manipulation sûre et fiable.
Raccordement de tubes: De mini-tube jusqu’à 3,2mm / 1/8” ID
Couleur:
Gris
Volume résiduel:
0,02 ml par déconnexion à 1,0 bar (15 psi)
Inclusion:
0,01 ml par connexion
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
Ce graphique donne une idée générale des capacities pour chaque produit. La partie sombre du graphique représente la gamme opératoire du produtt, i.e. les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par consequent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.