It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs multitubes offrent une connexion/déconnexion rapide facile d’usage pour coupler deux, six ou dix tubes de fluides séparés.
Les coupleurs Twin Tube™ offrant un diamètre de passage de 3/32" offre une déconnexion rapide et aisée pour deux lignes de liquide séparées. Le Twin Tube sans clapet d’obturation assure la circulation de deux fluides dans un seul coupleur. Doté du verrou Colder, le Twin Tube peut déconnecter deux lignes grâce à l’action d’un seul bouton. La conception de la traversée de cloison génère un minimum d’encombrement en face avant de l’équipement.
Le coupleur Sixtube™ offre une connexion rapide facile d’usage pour accoupler six tubes de fluides séparés. Le Sixtube est disponible avec des clapets d’obturation sur l’un des deux côtés pour une flexibilité de conception maximale. Doté du verrou Colder, le Sixtube peut désacoupler jusqu’à six lignes grâce à la pression d’un bouton. La partie traversée de cloison n’occupe pas beaucoup de place sur la face frontale de l’équipement.
Le coupleur Tentube™ offre une connexion rapide et facile pour accoupler simultanément dix lignes de fluides séparées. Le Tentube est disponible en passage libre ou en simple obturation, en version traversée de cloison ou en ligne pour un maximum de flexibilité de conception. Le Tentube peut connecter et déconnecter jusqu’à dix lignes à l’aide d’un simple verrou rotatif.
De 1,6mm jusqu’à 3.2mm DI / de 1/16" jusqu’à 1/8" DI
Spécifications du Sixtube
Pression de service:
Du vide jusqu’à 6,9 bar (100 psi) par tube
Température de service (acétal / polypropylène):
inserts en acétal: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à180°F inserts en polypropylène: 0°C jusqu’à 82°C / 32°F jusqu’à 180°F
Matériau:
Eléments principaux et clapet:
Acétal
Clapet:
Acétal
Inserts:
Acétal ou polypropylène
clapet d’obturation:
Acétal
Ressort du clapet:
Acier inoxydable 316
Joints toriques:
Buna-N avec acétal ou EPDM avec polypropylène
Couleur:
Blanc naturel avec clapet d’obturation bleu tourquoise
Raccordement de tubes:
de 1,6mm jusqu’à 3.2mm DI / de 1/16" jusqu’à 1/8" DI
Spécifications Tentube
Pression:
Du vide jusqu’à 6,9 bar (100 psi) par tube
Température de service (acétal / polypropylène):
embouts en acétal -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F embouts en polypropylène 0°C jusqu’à 82°C / -32°F jusqu’à 180°F
Materials:
Eléments principaux:
Nylon
Clapet:
Acétal
Ressort du clapet:
Acier inoxydable 316
Embouts:
Acétal ou polypropylène
Joints toriques:
Buna-N avec acétal ou EPDM avec polypropylène
Panel mount adapter:
Acétal
Guide tube:
Acétal
Couleur:
Eléments principaux:
Noir avec clapet d’obturation rouge
Guide tube:
Noir
Adaptateur de traversée de cloison:
Noir
Raccordement de tubes:
de 1,6mm jusqu’à 3.2mm DI / de 1/16" jusqu’à 1/8" DI
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la température.