Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Coupleurs de la série Everis LQ6

Nouveauté de Colder : Conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, les coupleurs de la série Everis™ LQ6 sont les premiers dans leur catégorie à utiliser la nouvelle technologie brevetée de clapet de refroidissement liquide. La conception en circuit fermé fournit des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui permettent une utilisation répétée et à long terme. Les coupleurs à déconnexion rapide sans gouttes de CPC sont dotés de clapets d'obturation automatiques antifuites et de terminaisons intégrales dans un souci de sécurité, de facilité d’utilisation et de fiabilité.
Caractéristiques Avantages

Conception antifuites

Déconnexion sous pression sans déversement

Étanchéité redondante en cas de connexion

Protection supplémentaire contre les fuites

Codage par couleur Visualisation instantanée des différentes conduites de refroidissement

Aucun frottement de joint en mode connecté

Protection ultra-fiable anti-gouttes à la déconnexion même après de longues périodes en mode connecté

Robustesse

Résistance à une utilisation répétée et à long terme

La rotation permet le mouvement

Élimination du pincement de tube

Pression de service : Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service : De -17°C jusqu’à 115°C (de 0°F jusqu’à 240°F)

Débit max. lors de la déconnexion
15,1 l/min (4.0 gal/min)

Matériau :
Eléments principaux : Laiton chromé
Clapets et bouton poussoir : Polysulfone
Ressort du clapet (mouillé) : Acier inoxydable 302
Ressort extérieur : Acier inoxydable 302
Joints toriques : EPDM

Couleur :
Chrome avec un ton bleu ou avec un ton rouge

Raccordement de tubes :
De 9,5mm DI à 12,7mm DI (de 3/8'' DI à 1/2'' DI)

Lubrifiants :
Krytox® PFPE

Déversement :

<0,05ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)

<0,125ml lors de la déconnexion à 8,3 bar (120 psi)

Inclusion:

<0,42ml par connexion
Everis LQ6 Force to connectEveris LQ6-Water-Flow-0-2
Everis LQ6 water flow 0-20GPM
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
non-spill Kv ~ 33,2 max. (Cv ~ 2.2 max)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

LQ6D10006BLU photo du produit

LQ6D10006BLU

Everis 3/8" NPT Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
LQ6D10006RED photo du produit

LQ6D10006RED

Everis 3/8" NPT Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
LQ6D13008BLU photo du produit

LQ6D13008BLU

Everis 3/8" PTF Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
LQ6D13008RED photo du produit

LQ6D13008RED

Everis 3/8" PTF Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
LQ6D17006BLU photo du produit

LQ6D17006BLU

Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
LQ6D17006LBLU photo du produit

LQ6D17006LBLU

Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
LQ6D17006LRED photo du produit

LQ6D17006LRED

Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
LQ6D17006RED photo du produit

LQ6D17006RED

Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
LQ6D17008BLU photo du produit

LQ6D17008BLU

Everis 1/2" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Cool Blue
LQ6D17008LBLU photo du produit

LQ6D17008LBLU

Everis 1/2" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
LQ6D17008LRED photo du produit

LQ6D17008LRED

Everis 1/2" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
LQ6D17008RED photo du produit

LQ6D17008RED

Everis 1/2" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Warm Red

Récemment consultés

View all recently visited products