Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Everis LQ2

                  La série Everis™ LQ2 fournit des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, la série Everis LQ2 permet une capacité de flux élevé pour optimiser les performances du système de refroidissement liquide. La série Everis LQ2 utilise une technologie de clapet développée par CPC qui élimine les gouttes et permet une utilisation à long terme.

                  Caractéristiques Avantages
                  Bouton-poussoir codé par couleur Fonctionnement simple et intuitif, à une main, avec une visualisation des conduites de refroidissement
                  Capacité de flux élevé Système de gestion des fluides efficace
                  Joints à lobes multiples redondants Protection contre les fuites et résistance sur des périodes de connexion prolongées
                  Raccord cannelé de verrouillage Connexion de qualité avec des tubes renforcés servant dans les applications de refroidissement liquide
                  Pression de service : Du vide jusqu’à 13,8 bar (200 psi)
                  Température de service : De -17°C jusqu’à 115°C (de 0°F jusqu’à 240°F)

                  Matériau:
                  Eléments principaux : Laiton chromé
                  Clapets et verrou : Polysulfone
                  Ressort du clapet (mouillé) : Acier inoxydable
                  Ressort extérieur : Acier inoxydable
                  Joints toriques : EPDM

                  Couleur :
                  Chrome avec un ton bleu froid ou avec un ton rouge

                  Raccordement de tubes :
                  6,4mm DI (1/4’’ DI)

                  Lubrifiants :
                  Krytox® PFPE

                  Déversement :

                  <0.015ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)

                  <0.063ml lors de la déconnexion à 13,8 bar (200 psi)

                  Inclusion:

                  <0,063ml par connexion
                  Everis LQ2 Force to connectEveris-LQ2-Water-Flow-0-2
                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
                  non-spill Cv ~ 0.37 max


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  11 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  LQ2D1704LBLU photo du produit

                  LQ2D1704LBLU

                  1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                  LQ2D1704LRED photo du produit

                  LQ2D1704LRED

                  1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
                  LQ2D3004RED photo du produit

                  LQ2D3004RED

                  1/4" Everis SAE Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
                  LQ2D3304LBLU photo du produit

                  LQ2D3304LBLU

                  1/4" Everis Locking Hose Barb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                  LQ2D3304LRED photo du produit

                  LQ2D3304LRED

                  1/4" Everis Locking Hose Barb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

                  Inserts

                  LQ2D2204LBLU photo du produit

                  LQ2D2204LBLU

                  1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
                  LQ2D2204LRED photo du produit

                  LQ2D2204LRED

                  1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
                  LQ2D2304LBLU photo du produit

                  LQ2D2304LBLU

                  1/4" Everis Locking Hose Barb Harb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
                  LQ2D2304LRED photo du produit

                  LQ2D2304LRED

                  1/4" Everis Locking Hose Barb Harb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
                  LQ2D4604BLU photo du produit

                  LQ2D4604BLU

                  1/4" Everis SAE Valved Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
                  LQ2D4604RED photo du produit

                  LQ2D4604RED

                  1/4" Everis SAE Valved Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
                  11 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products