Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Stérilisation

                  Capacité RFID ?

                    Série HFC12

                    La série HFC12 apporte un dèbit comparable à beaucoup de coupleurs d’un diamètre de passage de 1/2" pour un passage effectif de 3/8". Compacts et légers, les coupleurs HFC remplacent dans de nombreuses applications les coupleurs traditionnels en laiton lourds et encombrants, Un design ergonomique, ainsi qu’un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d’un volume résiduel faible.

                    Les coupleurs HFC12 sont aussi disponibles dans des versions conformes à la norme NSF.

                    Caractéristiques Avantages
                    Clapet performant Plus de débit dans une taille compacte
                    Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
                    Matériau Polypropylène Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma
                    Compatible Avec des coupleurs des séries HFC35 et HFC57
                    Pression de service: Du vide jusqu’à 4.2 bar (60 psi)
                    Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
                    Matériau:
                    Eléments principaux et clapet: Polypropylène
                    clapet d’obturation: Polypropylène
                    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                    Joints toriques: EPDM
                    Joint d’étanchéité (traversée de cloison): EPDM
                    Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
                    Ecrou, coiffe, virole: Polypropylène
                    Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
                    Raccordement de tubes:  de 9,5mm jusqu’à 19mm DI / 3/8" jusqu’à 3/4" DI
                    Raccordement de terminaison à coiffe: DE 9,5mm ou DE 12,7mm,
                    +0,25mm/-0,00 mm
                    HFC12 Pressure RangeHFC12 Water Flow
                    HFC12 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                         

                    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                    Based on sealing performance after 72 hours of exposure to pressure and temperature.

                    straight-through Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
                    single shut-off Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
                    Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)


                    Legend

                    Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar
                    les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                    Product

                    Bodies

                    HFC101212 photo du produit

                    HFC101212

                    3/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                    HFC10612 photo du produit

                    HFC10612

                    3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
                    HFC10612BSPT photo du produit

                    HFC10612BSPT

                    3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
                    HFC10812 photo du produit

                    HFC10812

                    1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
                    HFC12612 photo du produit

                    HFC12612

                    3/8 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                    HFC12812 photo du produit

                    HFC12812

                    1/2 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                    HFC13612 photo du produit

                    HFC13612

                    3/8 JACO Non-Valved In-Line Coupling Body
                    HFC13812 photo du produit

                    HFC13812

                    1/2 JACO Non-Valved In-Line Coupling Body
                    HFC161012 photo du produit

                    HFC161012

                    5/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                    HFC161212 photo du produit

                    HFC161212

                    3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                    HFC16612 photo du produit

                    HFC16612

                    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                    HFC16812 photo du produit

                    HFC16812

                    1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

                    Récemment consultés

                    View all recently visited products