Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Stérilisation

                  Capacité RFID ?

                    DTLD

                    Les coupleurs à double flux de la série DTLD de 6,35 mm offrent un bouton-poussoir unique avec des connexions indépendantes ou simultanées sur des ensembles de tubes à structure libre. Fabriqués en thermoplastique ABS, les coupleurs avec clapet de la série DTLD assurent, une fois le premier insert branché, que le second insert ne se débranchera pas. L’utilisation à une seule main fait de la série DTLD le choix parfait pour des branchements simples et indépendants sur des connexions à double port. La série DTLD est compatible avec tous les inserts des séries PLC, PLC12 et LC.
                    Caractéristiques Avantages
                    Bouton-poussoir simple Réduit le risque d’activation accidentelle du bouton-poussoir
                    Le bouton-poussoir est toujours en place pour accepter l’insert Assure un fonctionnement sans fuites
                    Conception compacte et modulaire S’adapte bien à la main, facile à nettoyer
                    Connexions rapides indépendantes Nécessite une dextérité manuelle minimale
                    Pression de service:

                    Du vide jusqu’à 1,38 bar (20 psi)

                    Température de service:

                    De 0°C jusqu’à 48°C (de 32°F jusqu’à 120°F)

                    Matériaux:
                    Composants principaux:

                    ABS

                    Verrou: Acetal
                    Clapet d’obturation du coupleur Acetal
                    Clapet d’obturation de l’insert: Polypropylène
                    Ressorts: Acier inoxydable 316
                    Joints toriques: Buna-N
                    Couleur:

                    Blanc avec bouton-poussoir en bleu
                    Noir avec bouton-poussoir en gris

                    Raccordement de tubes:

                    De 6,4mm à 9,5mm DI / de 1/4" à 3/8" DI

                    Conformité:

                    REACH et RoHS

                         
                    DTLD Temperature Pressure Graph       DTLD Water Flow
                         
                    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
                    single shut-off Kv ~ 9,13 max. (Cv ~ 0.63 max)
                    double shut-off Kv ~ 6,09 max. (Cv ~ 0.42 max)


                    Legend

                    Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                    les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                    2 éléments
                    • «
                    • 1
                    • »

                    Product

                    Bodies

                    DTLD17004 photo du produit

                    DTLD17004

                    1/4" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body

                    Inserts

                    PLCD2200406 photo du produit

                    PLCD2200406

                    1/4" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert
                    2 éléments
                    • «
                    • 1
                    • »

                    Récemment consultés

                    View all recently visited products