Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Série BreakAway

                  Les coupleurs de la série BreakAway® créent un transport fiable et facile de fluides permettant de réaliser une protection contre des pertes de produits coûteux et des dommages d’équipement. Ces connecteurs anti-fuites de haute qualité se déconnectent quand une force est appliquée sans utiliser un verrou ce qui permet aux utilisateurs une déconnexion propre, vite et facile au moment critique.
                  Caractéristiques Avantages Domaines d’utilisation:

                  Reliable break away design

                  Déconnexion rapide et automatique

                  Combinaisons de refroidissements
                  Double obturation automatique Manipulation de fluides sûre et propre Systèmes rack et panneau
                  Superficie aérodynamique et lisse Utilisation facile pour une productivité maximale Appareils médicaux
                  Pression de service: 0 jusqu’à 1,4 bar (20 psi)
                  Température de service: -18°C jusqu’à 66°C / 0°F jusqu’à 150°F

                  Matériau:
                  Eléments principaux et clapet Acétal
                  Ressort de clapet: Acier inoxydable 316
                  Joints toriques: Buna-N
                  Anneau de rétention: PPS
                  Couleur: Blanc ou noir
                  Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu’à 3/8" DI
                       
                  BAC Pressure RangeBAC Water Flow
                  BAC Disconnect Force
                       

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                  straight-through Kv ~ 12,25 max. (Cv ~ 0.85 max.)
                  double shut-off Kv ~ 8,93 max. (Cv ~ 0.62 max.)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  3 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Inserts

                  BACD22004 photo du produit

                  BACD22004

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line BreakAway Coupling Insert
                  BACD22004MBLK photo du produit

                  BACD22004MBLK

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line BreakAway Coupling Insert Molded Black
                  BACD22006 photo du produit

                  BACD22006

                  3/8 Hose Barb Valved In-Line BreakAway Coupling Insert
                  3 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products