Matériaux

    Type de terminaison

      À valve ?

        Option de joint d’étanchéité

          Choix de montage

            Capacité RFID ?

              BQ45GL

              Les bouchons des flacons de la série BQ45GL comprennent un coupleur à déconnexion rapide ou un connecteur FitQuik® intégré à un bouchon conçu pour les flacons 45GL. La série BQ45GL comprend un évent hydrophobe, un joint d’étanchéité en polyéthylène et un raccord cannelé pour installer un tube plongeur. L’ajout d’une déconnexion rapide aux flacons de produits permet de mieux sécuriser et d’accélérer la manipulation des produits consommables en laboratoire.
              Caractéristiques Avantages

              Déconnexion rapide installée en usine

              Garantit que le capuchon adhère correctement au flacon (même sans bague d’étanchéité)

              Évent hydrophobe

              Encourage un protocole approprié de gestion des fluides pour assurer une déconnexion facile et remplacer ou recharger les consommables à l’emplacement approprié

              Joint en mousse de polyéthylène Permet une distribution depuis le conteneur tout en évitant des déversements accidentels

              Raccord cannelé intégral

              Permet d’installer un tube plongeur dont le diamètre intérieur est de 6,4mm

              Température de service: de 0°C jusqu’á 49°C (de 32°F jusqu’à 120°F)

              Matériaux:
              Capuchon: HDPE
              Joint LDPE
              Event: PTFE hydrophobe
              Raccords: Polypropylène, avec ressorts en inox 316 et joints EPDM
              Raccord FitQuik: Polypropylène

              Couleur:
              Bleu

              Raccordement de tubes:
              Raccord FitQuik : 6,4mm DI
              Tube plongeur : 6,4mm DI

               
              Single Shut-Off

              Valeur Kv
              Legend

              1 élément
              • «
              • 1
              • »

              Product

              Bodies

              BQ45GL1001 photo du produit

              BQ45GL1001

              45mm CAP x PMC12 Valved In-Line Body
              1 élément
              • «
              • 1
              • »

              Récemment consultés

              View all recently visited products