Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Système de distribution - Bouchon operculé

                  Le système de distribution offrant un diamètre de passage de 1/4" permet le transfert de liquide de manière hygiénique et sûre d’un bag-in-box (BIB) ou autres types de conditionnements flexibles. Le système consiste en un bouchon de fermeture et un corps de coupleur spécialement conçu pour la déconnexion rapide.

                  Le bouchon existe en version à visser ou à clipser pour une ouverture de 38mm. Le coupleur

                  pour bouchon operculé rompt automatiquement la membrane lorsqu’il est raccordé. Pour passer à un nouveau conteneur, il vous suffit de faire fonctionner le verrou Colder pour déconnecter le système puis de connecter le coupleur à un nouveau conteneur.

                  Caractéristiques Avantages

                  Coupleur pour bouchon operculé

                  Rompt facilement la membrane

                  Matériaux polypropylène et

                  polyéthylène

                  Plus grande résistance chimique

                  Membrane

                  Elimine les bouchons et joints toriques

                  Verrouillage Colder

                  Connecter et déconnecter en une seule main

                  Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
                  Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
                  Matériau:
                  Eléments principaux et clapets: Polypropylène
                  Bouchon 38mm: Polyethylène (LDPE)
                  clapet d’obturation: Acier inoxydable
                  Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                  Ressort du clapet d’obturation et broche:  Acier inoxydable
                  Joints toriques:

                  EPDM

                  Taille de fermeture: SP-400 38mm
                     

                  REMARQUE: Contactez Colder pour les estimations de pression et de température sur le bouchon operculé

                  straight-through Kv ~ 13,7 (Cv~ 0.95)
                  single shut-off Kv ~ 10,8 (Cv~ 0.75)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  3 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bag Closures

                  PSC38MM photo du produit

                  PSC38MM

                  38mm Thread On Puncture Seal Cap - NSF

                  Bodies

                  PSD1700412 photo du produit

                  PSD1700412

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF
                  PSD1700612 photo du produit

                  PSD1700612

                  3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF
                  3 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products