It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Le coupleur PMC12 en polypropylène avec un diamètre de passage de 1/8" couvre une grande variété d’applications et offre la plupart des options de configuration du PMC. Le polypropylène ajoute une plus grande résistance chimique pour des applications plus exigeantes. Les coupleurs PMC12 sont aussi stérilisables aux rayons gamma.
Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent etre connectés avec les coupleurs des séries PMC en acétal et MC en métal.
De micro-tube jusqu’à 6,4mm DI / de micro-tube jusqu’à 1/4" DI
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.
Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la température.