It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Le coupleur PLC12 en polypropylène avec un diamètre de passage de 1/4" offre une grande variété de configurations . La connexion/déconnexion d’une seule main, assorti d’embouts intégrés, fait de la gamme PLC le meilleur choix pour la facilité d’utilisation et d’installation.
La série PLC12 est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides valables.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez la graphique comme référence indicative.
Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la température.
Spécifications IdentiQuik
Porté de communication RF: Environ 1”
Interface: RS232 & USB
Voltage nominal:
RS-232: 8-24V
USB: 5V
Consommation d’énergie: 1.2W maximum
Etiquette RFID:
ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmable
Température de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF