Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Série NS212

                  La série NS212 est basée sur la conception à succès zéro goutte de Colder et permet des connexions rapides, sûres et pratiquement sans perte de fluides. Le coupleur NS212 a un mécanisme de verrouillage simple (tournez pour connecter) ainsi qu des clapets d’obturation anti-goutte, de deux côtés. Ce coupleur offre une résistance chimique et est donc idéal pour des applications les plus diversifiées.
                  Caractéristiques Avantages
                  Conception zéro-goutte efficace Déconnexion sous pression et sans perte de liquide
                  Plusieurs matériaux de joints en option

                  Vaste comptabilité chimique pour une grande variété d’applications

                  Verrouillage "tournez pour connecter"

                  Connexion zéro-goutte facile pour espace réduit

                  Conception compacte

                  Grand débit dans un petit connecteur

                  Ultra-faible inclusion d’air

                  Réduit les contaminations et la purge des tubes

                   

                   

                  Pression de service: Du vide jusqu’à 3,1 bar (45 psi) 
                  Température de service: 0° C jusqu’à  49°C / 32° F jusqu’à 120° F
                  Valeur Cv: Kv~6,48
                  Volume résiduel: <0,025 ml par déconnexion
                  Inclusion: 0,009 ml par connexion
                  Matériau:
                  Eléments principaux et clapet: Polypropylène chargé verre
                  Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                  Joint toriques: EPDM (FKM/Simriz FFKM en option) 
                  Couleur: Gris avec marques noires
                  Raccordement de tubes: De 3,2mm jusqu’à 6,4mm DI / de 1/8" jusqu’à 1/4" DI
                   

                    Colder NS212 Pressure RangeNS212 Water Flow

                   

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                  non-spill Kv ~ 6,48 (Cv ~ 0.45)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  10 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  NS2D100212 photo du produit

                  NS2D100212

                  1/8 NPT Valved Coupling Body
                  NS2D130412 photo du produit

                  NS2D130412

                  1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body
                  NS2D160212 photo du produit

                  NS2D160212

                  1/8 Hose Barb Valved Coupling Body
                  NS2D160412 photo du produit

                  NS2D160412

                  1/4 Hose Barb Valved Coupling Body
                  NS2D170212 photo du produit

                  NS2D170212

                  1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  NS2D170412 photo du produit

                  NS2D170412

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

                  Inserts

                  NS2D200412 photo du produit

                  NS2D200412

                  1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert
                  NS2D220212 photo du produit

                  NS2D220212

                  1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                  NS2D220412 photo du produit

                  NS2D220412

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                  NS2D240212 photo du produit

                  NS2D240212

                  1/8 NPT Valved Coupling Insert
                  10 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products