Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série NS1

La série compacte NS1 avec sa conception de système fermé montre beaucoup de caractéristiques comme les clapets d’obturation zéro-goutte assurant des déconnexions pratiquement sans perte de fluides. Le plus petit coupleur sur le marché avec conception zéro-goutte est idéal pour des applications de tubes allant de mini-tube jusqu’à 1/8”. La rotation libre permet aux tubes de tourner et élime en même temps leur pliage. Le coupleur est idéal pour applications avec un grand nombre de connexions et déconnexions et sa conception ergonomique et facile d’utiliser permet une manipulation sûre et fiable.

Caractéristiques Avantages
Conception zéro-goutte Système fermé pour déconnexion sans perte de liquide
Ultra-faible inclusion d’air

Réduit les contaminations et la purge des tubes

Interface innovative

Conception ergonomique facile à opérer permet une connexion sûre et fiable

Rotation libre des tubes

Elimine le pliage des tubes

Matériaux chimiquement resistants

Solidité et fonctionnement fiables pour une variété d’applications

 

 

Pression de service: Du vide jusqu’à 1,0 bar (15 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 49°C / 32°F jusqu’à 120°F
Volume résiduel: 0,02 ml par déconnexion à 1,0 bar (15 psi)
Inclusion: 0,01 ml par connexion
Matériau:
Eléments principaux et clapets: Polypropylène chargé verre, PEEK®, polypropylène
clapet d’obturation: PEEK®
Ressorts:  Acier inoxydable 316
Joints: EPDM
Raccordement de tubes:
De mini-tube jusqu’à 3,2mm /  1/8” ID
Couleur: Gris
Volume résiduel: 0,02 ml par déconnexion à 1,0 bar (15 psi)
Inclusion: 0,01 ml par connexion

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

  NS1 Water Flow

Ce graphique donne une idée générale des capacities pour chaque produit. La partie sombre du graphique représente la gamme opératoire du produtt, i.e. les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par consequent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.
straight-through Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
single shut-off Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

NS1D170212 photo du produit

NS1D170212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
NS1D19042812 photo du produit

NS1D19042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Body

Inserts

NS1D220212 photo du produit

NS1D220212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
NS1D26042812 photo du produit

NS1D26042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Insert
NS1D420212 photo du produit

NS1D420212

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert
NS1D48042812 photo du produit

NS1D48042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved Panel Mount Coupling Insert
6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products