Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série EFC12

Les coupleurs de gamme EFC12 avec un diamètre de passage de 9/32" sont dotés d’une conception de clapet d’obturation de haute efficacité qui offre un plus grand débit que tout autre coupleur de taille équivalente. Le polypropylène chimiquement résistant le rend idéal pour les environnements rudes. La gamme EFC offre une traversée de cloison équipée d’un joint d’étanchéité pour les reservoirs ou containers.

Caractéristiques Avantages
Clapet de haute efficacité Plus de débit dans une taille compacte
Verrou en plastique Moins de pièces mobiles
Matériau polypropylène Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma
Compatible Avec la plupart des coupleurs APC
Pression de service: Du vide jusqu’à 7.2 bar (105 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
Matériau:
Eléments principaux et clapet: Polypropylène
clapet d’obturation: Polypropylène
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joint d’étanchéité (traversée de cloison): EPDM
Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 302
Joints toriques: EPDM
Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)
   
EFC12 Pressure RangeEFC12 Water Flow
EFC12 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
straight-through Kv ~ 16,28 max. (Cv ~ 1.13 max.)
single shut-off Kv ~ 10,37 max. (Cv ~ 0.72 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

16 éléments

Product

Bodies

EFCD10412 photo du produit

EFCD10412

EFCD10412
1/4 NPT Valved Coupling Body
ID du produit : EFCD10412
EFCD10612 photo du produit

EFCD10612

EFCD10612
3/8 NPT Valved Coupling Body
ID du produit : EFCD10612
EFCD16412 photo du produit

EFCD16412

EFCD16412
1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : EFCD16412
EFCD16612 photo du produit

EFCD16612

EFCD16612
3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : EFCD16612
EFCD17412 photo du produit

EFCD17412

EFCD17412
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : EFCD17412
EFCD17612 photo du produit

EFCD17612

EFCD17612
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : EFCD17612

Inserts

EFC22412 photo du produit

EFC22412

EFC22412
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
ID du produit : EFC22412
EFC22612 photo du produit

EFC22612

EFC22612
3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
ID du produit : EFC22612
EFC23412 photo du produit

EFC23412

EFC23412
1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert
ID du produit : EFC23412
EFC23612 photo du produit

EFC23612

EFC23612
3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert
ID du produit : EFC23612
EFCD22412 photo du produit

EFCD22412

EFCD22412
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
ID du produit : EFCD22412
EFCD22612 photo du produit

EFCD22612

EFCD22612
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
ID du produit : EFCD22612
16 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products