It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
DrumQuik® PUR transforme le monde de la gestion des produits chimiques grâce à sa conception unique en circuit fermé. Le système de distribution DrumQuik, conçu pour une gestion plus intelligente des produits chimiques, permet une extraction sûre, facile et économique des produits chimiques dans les fûts, les jerrycans et les conteneurs en vrac, tout en réduisant les déversements, en maîtrisant les fumées dangereuses et en améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Embout du fût : de -29° jusqu’à 49 °C (-20° jusqu’à 120°F)
Coupleur : PVDF, de -18° jusqu’à 49°C (0° jusqu’à 120°F)
Matériaux
Embout du fût & tube plongeur : Polyéthylène vierge (HDPE)
Bouchon de transport : Polyéthylène vierge (HDPE), KFM Coupleur: PVDF
Ressort (coupleur seulement): Acier inoxydable 316, Hastelloy C, PEEK UHP vierge, acier inoxydable encapsulé de PPS ou de Téflon (TESS)
Joints
Joints du coupleur : EPDM, FKM, Simriz UHP FFKM Perfluoroélastomère
Joint du bouchon : Polyoléfine, EPDM, FKM
Joint du bouchon de transport : EPDM, FKM
Spécifications des couples de serrage
2" Buttress - 27 Nm (20ft-lbs)
BCS 56x4 - 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût en plastique) - 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût en acier) - 20 Nm (15ft-lbs)
Bouchon de transport - serré à la main
Remarque : Les spécifications mentionnées ci-dessus sont des recommandations générales qui peuvent être modifiées + ou – d’après les applications et besoins spécifiques