Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Capacité RFID ?

Série SnapQuik

SnapQuik® est un connecteur BreakAway qui est idéal pour des appliations de basse pression. Le design cree un transfert de fluid dans une taille compacte. Ces connecteurs sont conçus avec un extérieur aérodynamique et un mécanisme de verrouillage interne unique. Cette conception facile à nettoyer réduit le risque de mauvais raccordement, d’accumulation de saleté et minimise le potentiel d’infection du patient.

.

Caractéristiques Avantages
Conception break away Déconnexion rapide et intuitive
Mécanisme de verrouillage interne Extérieur aérodynamique facile à nettoyer
Click audible lors de la connexion Assure une connexion sûre
Pas de connexion avec des Luers Sécurité augmentée pour le patient
Pression de service: Du vide jusqu’à 1,0 bar (15 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à  50° C / 32°F jusqu’à 122° F
Matériau:
Eléments principaux: Acétal
Joints toriques:

Buna-N

Raccordement de tubes:

2,4mm ID et 3,2mm DI / 3/32” et 1/8" DI

Colder’s SnapQuik Water Flow  Colder’s SnapQuik Air Flow  
         

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

straight-through Kv ~ max. (Cv ~0.10 max.)


Legend

La valeur Kvest basée sur litres/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallons/min et psi

4 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BSQ17015 photo du produit

BSQ17015

3/32" Hose Barb Body
BSQ1702 photo du produit

BSQ1702

1/8 Hose Barb Body

Inserts

BSQ22015 photo du produit

BSQ22015

3mm Hose Barb Insert
BSQ2202 photo du produit

BSQ2202

1/8 Hose Barb Insert
4 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products