Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Stérilisation

                Capacité RFID ?

                  Série PMC

                  Le coupleur PMC avec un diameter de passage de 1/8" couvre une large variété d’applications. Doté du verrouillage Colder, le PMC est plus facile à’utiliser que les coupleurs à bague coulissante. Le fait que sa connexion et sa déconnexion puissent se faire d’une seule main, fait du PMC le choix incontournable en ce qui concerne la facilité d’utilisation et la qualité de fabrication.

                  Ces coupleurs offrent de la flexibilité avec de multiples configurations et terminaisons. La connexion est possible avec des coupleurs de la série MC en métal et la série PMC12 en polypropylene. La série PMC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

                   

                  Caractéristiques Avantages
                  Collet de protection Protège le raccord cannelé de 1,6mm DI

                  Terminaisons intégrées

                  Moints de pointe de fuite, assemblages plus courts, installations plus rapides
                  Compatible Connexion possible avec les coupleurs des gammes MC et PMC12
                  "Click" audible Assurance d’une connexion fiable
                  Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
                  Température de service: -40°C à 82°C / -40°F à 180°F

                  Matériau:
                  Eléments principaux et clapets: Acétal
                  clapet d’obturation: Acier inoxydable
                  Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                  Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
                  Joints toriques: Buna-N
                  Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
                  Raccordement de tubes: De 1,6mm jusqu’à 6,4 mm DI
                  (de 1/16" jusqu’à 1/4" DI)
                  *REMARQUE: Concernant les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieur maximal est de 3,8mm.
                       
                  PMC Pressure RangeColder PMC Water Flow
                  Colder PMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                       

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                  straight-through Kv ~ 7,35 max. (Cv ~0.51 max.)
                  single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
                  double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et
                  psi

                  Product

                  Bodies

                  PMC1002 photo du produit

                  PMC1002

                  1/8 NPT Non-Valved Coupling Body
                  PMC1004 photo du produit

                  PMC1004

                  1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                  PMC1004BSPT photo du produit

                  PMC1004BSPT

                  1/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  PMC12025 photo du produit

                  PMC12025

                  5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  PMC1204 photo du produit

                  PMC1204

                  1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  PMC12M42 photo du produit

                  PMC12M42

                  4mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  PMC13025 photo du produit

                  PMC13025

                  5/32 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
                  PMC1304 photo du produit

                  PMC1304

                  1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
                  PMC13M42 photo du produit

                  PMC13M42

                  4mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
                  PMC1601 photo du produit

                  PMC1601

                  1/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  PMC1602 photo du produit

                  PMC1602

                  1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

                  Inserts

                  DSM2202 photo du produit

                  DSM2202

                  1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products