Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série Multi-Coupleurs

Les multi-coupleurs offrent un coupleur facile d’usage pour raccorder de trois à cinq lignes en un seul geste. Les multi-coupleurs sont disponibles dans une grande variété de matériaux dont l’acétal et le laiton chromé. Les multi-coupleurs sont détrompés pour empêcher des erreurs de connexion et peuvent être configurés avec ou sans clapets d’obturation pour une flexibilité de conception maximale.

Caractéristiques Avantages

Connexion de trois à cinq lignes

Utilisation rapide et efficace

Voies séparées

Pression et/ou vide en un coupleur

L’insert est détrompé

Assure une orientation de ligne correcte 

Acétal ou laiton chromé

Flexibilité de conception

Pression de service (Minimum): Vide
Maximum: Laiton = 34,5 bar (500 psi) Acetal = 16,5 bar (240 psi)
   no. of stations  no. of stations
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F
Matériau:

Plaque de montage multiple:

Aluminium anodisé noir

Eléments principaux:

Acétal ou laiton chromé

clapet d’obturation:

Acier inoxydable

Clapets d’obturation

Acétal
Ressort du clapet:

Acier inoxydable

316

Ressort du clapet d’obturation et broche:

Acier inoxydable

Joints toriques: Buna-N
Raccordement de tubes: de 3,2mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/8" jusqu’à 3/8" DI, de 4mm jusqu’à 9.5 mm DE / de 5/32" jusqu’à 3/8" DE

REMARQUE: Pour commander des coupleurs et embouts en

laiton chromé, supprimez le « P » au début de la référence.

 

straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.4 max.) par tube
single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

28000 photo du produit

28000

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PLC16004 NSF)
LM12006 photo du produit

LM12006

3/8 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
LM16004 photo du produit

LM16004

1/4 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
LM16006 photo du produit

LM16006

3/8 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body

Fittings, Valves and Accessories

LCP103 photo du produit

LCP103

3-Port Multi-Mount Plate

Inserts

LM20004 photo du produit

LM20004

1/4 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert
LM20006 photo du produit

LM20006

3/8 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert
LM22004 photo du produit

LM22004

1/4 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert
LM22006 photo du produit

LM22006

3/8 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert

Other

CP103 photo du produit

CP103

3-Port Multi-Mount Plate
CP104 photo du produit

CP104

4-Port Multi-Mount Plate
CP105 photo du produit

CP105

5-Port Multi-Mount Plate

Récemment consultés

View all recently visited products