Matériaux

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Mini Connecteur Hybride

La technologie du Connecteur Hybride de Colder évite les connexions multiples et facilite l’interface utilisateur entre les outils de gestion à distance et l’appareil. Pour les applications requérant moins d’espace, le Mini Connecteur Hybride est un point de connexion compact et unique pour des coupleurs d’air et des lignes électriques.

Avec un mechanisme break away, le Mini Connecteur Hybride simplifie l’interface d’utilisateur, permet un setup plus vite des appareils et amérliore la perception de l’utilisateur en ce qui concerne les résultats global de l’équipement. La combinaison de tous les points de connexion en un assemblage intégré permet aussi d’augmenter la sécurité des patients en eliminant des mauvaises connexions.

Le Mini Hybride comporte notre gamme de coupleur SMC  et a des contacts électriques plaqués or. Les ingénieurs peuvent préciser avec confiance ce Mini Connecteur Hybride pour des applications pneumatiques et applications de plus fabile puissance. Economisez vos ressources précieuses d’ingénerie avec cette solution clés en main, assemblage tout fait ou avec une solution personnalisée pour votre demande particulière.

Brochure du Mini Connecteur Hybride.
Caractéristiques Avantages
Point de connexion unique pour des connexions d’air ou d`éléctricité entre l’équipement et ses outils télécommandés Augmente la sécurité et rend les systèmes plus conviviaux
Conception Break Away facile à utiliser Déconnexion rapide et automatique
Solutions clés en main Réduit de nombreux composants
Clapet du côté montage à panneau Prévient perte de pression lors de la déconnexion
Assemblage tout fait Réduit les services de conception technique et l’effort de fabrication
Solutions personnalisées disponibles Pour rencontrer vos exigences uniques
 
Pression de service: Du vide jusqu’à 1,7 bar (25 psi)
Température de service: 4°C jusqu’à 26°C / 40°F jusqu’à 80°F
Matériau:
Eléments à l’éxtérieur de coupleur: PET
Eléments du coupleur d’air: Acétal
Ressort du clapet: Acier inoxydable
Ecrou pour montage à panneau: Acier zingué
Contacts éléctriques:       Laiton plaqué or
Joints toriques: Buna-N
Tube: PVC
Couleur: Gris clair avec tube gris
Terminaisons montage à panneau: Cannelé 1/16" et deux fils 22AWG avec 11" pigtail
Terminaisons d’umbilical: Tube PVC 1/16" DI et deux fils 22AWG avec 6" pigtail
Nombre de lignes d’air:      1
Spécifications éléctriques:  
Voltage: Jusqu’à 24VDG
Courant: Jusqu’à 3 Amps
Fils: 22AWG avec recouvrement PVC
Nombre de contacts: 2
   
 Mini Hybrid Connector
SMC Water FlowSMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Single Shut-Off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

2 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

MHQC17000 photo du produit

MHQC17000

MHQC17000
Hybrid (Mini) Connector, Inline body, 4’ (1.2m) umbilical with 1/16” (3.2mm) ID tube, (2) 22 gauge wires
ID du produit : MHQC17000

Inserts

MHQC42000 photo du produit

MHQC42000

MHQC42000
Hybrid (Mini) Connector, Panel Mount insert, 1/16” (3.2mm) ID tube (2) 22 gauge wires, valved
ID du produit : MHQC42000
2 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products