Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Coupleurs de la série Everis LQ6

                  Nouveauté de Colder : Conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, les coupleurs de la série Everis™ LQ6 sont les premiers dans leur catégorie à utiliser la nouvelle technologie brevetée de clapet de refroidissement liquide. La conception en circuit fermé fournit des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui permettent une utilisation répétée et à long terme. Les coupleurs à déconnexion rapide sans gouttes de CPC sont dotés de clapets d'obturation automatiques antifuites et de terminaisons intégrales dans un souci de sécurité, de facilité d’utilisation et de fiabilité.
                  Caractéristiques Avantages

                  Conception antifuites

                  Déconnexion sous pression sans déversement

                  Étanchéité redondante en cas de connexion

                  Protection supplémentaire contre les fuites

                  Codage par couleur Visualisation instantanée des différentes conduites de refroidissement

                  Aucun frottement de joint en mode connecté

                  Protection ultra-fiable anti-gouttes à la déconnexion même après de longues périodes en mode connecté

                  Robustesse

                  Résistance à une utilisation répétée et à long terme

                  La rotation permet le mouvement

                  Élimination du pincement de tube

                  Pression de service : Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
                  Température de service : De -17°C jusqu’à 115°C (de 0°F jusqu’à 240°F)

                  Débit max. lors de la déconnexion
                  15,1 l/min (4.0 gal/min)

                  Matériau :
                  Eléments principaux : Laiton chromé
                  Clapets et bouton poussoir : Polysulfone
                  Ressort du clapet (mouillé) : Acier inoxydable 302
                  Ressort extérieur : Acier inoxydable 302
                  Joints toriques : EPDM

                  Couleur :
                  Chrome avec un ton bleu ou avec un ton rouge

                  Raccordement de tubes :
                  De 9,5mm DI à 12,7mm DI (de 3/8'' DI à 1/2'' DI)

                  Lubrifiants :
                  Krytox® PFPE

                  Déversement :

                  <0,05ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)

                  <0,125ml lors de la déconnexion à 8,3 bar (120 psi)

                  Inclusion:

                  <0,42ml par connexion
                  Everis LQ6 Force to connectEveris LQ6-Water-Flow-0-2
                  Everis LQ6 water flow 0-20GPM
                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
                  non-spill Kv ~ 33,2 max. (Cv ~ 2.2 max)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  Product

                  Bodies

                  LQ6D10006BLU photo du produit

                  LQ6D10006BLU

                  LQ6D10006BLU
                  Everis 3/8" NPT Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ6D10006BLU
                  LQ6D10006RED photo du produit

                  LQ6D10006RED

                  LQ6D10006RED
                  Everis 3/8" NPT Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ6D10006RED
                  LQ6D13008BLU photo du produit

                  LQ6D13008BLU

                  LQ6D13008BLU
                  Everis 3/8" PTF Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ6D13008BLU
                  LQ6D13008RED photo du produit

                  LQ6D13008RED

                  LQ6D13008RED
                  Everis 3/8" PTF Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ6D13008RED
                  LQ6D17006BLU photo du produit

                  LQ6D17006BLU

                  LQ6D17006BLU
                  Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ6D17006BLU
                  LQ6D17006LBLU photo du produit

                  LQ6D17006LBLU

                  LQ6D17006LBLU
                  Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ6D17006LBLU
                  LQ6D17006LRED photo du produit

                  LQ6D17006LRED

                  LQ6D17006LRED
                  Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ6D17006LRED
                  LQ6D17006RED photo du produit

                  LQ6D17006RED

                  LQ6D17006RED
                  Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ6D17006RED
                  LQ6D17008BLU photo du produit

                  LQ6D17008BLU

                  LQ6D17008BLU
                  Everis 1/2" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ6D17008BLU
                  LQ6D17008LBLU photo du produit

                  LQ6D17008LBLU

                  LQ6D17008LBLU
                  Everis 1/2" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ6D17008LBLU
                  LQ6D17008LRED photo du produit

                  LQ6D17008LRED

                  LQ6D17008LRED
                  Everis 1/2" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ6D17008LRED
                  LQ6D17008RED photo du produit

                  LQ6D17008RED

                  LQ6D17008RED
                  Everis 1/2" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ6D17008RED

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products