Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Everis LQ4

                  Les coupleurs à déconnexion rapide de la série Everis™ LQ4 fournissent des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, la série Everis LQ4 utilise une technologie de clapet brevetée qui élimine les gouttes et autorise une utilisation à long terme.

                  Caractéristiques Avantages
                  Conception antifuites Déconnexion sous pression sans déversement
                  Étanchéité redondante en cas de connexion Protection supplémentaire contre les fuites
                  Codage par couleur Visualisation instantanée des différentes conduites de refroidissement
                  Aucun frottement de joint en mode connecté Protection ultra-fiable anti-gouttes à la déconnexion même après de longues périodes en mode connecté
                  Robustesse Résistance à une utilisation répétée et à long terme
                  La rotation permet le mouvement Élimination du pincement de tube
                  Pression de service : Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
                  Température de service : De -17°C jusqu’à 115°C (de 0°F jusqu’à 240°F)

                  Débit max. lors de la déconnexion
                  11,3 l/min (3.0 gal/min)

                  Matériau :
                  Eléments principaux : Laiton chromé
                  Clapets et bouton poussoir : Polysulfone
                  Ressort du clapet (mouillé) : Acier inoxydable
                  Ressort extérieur : Acier inoxydable
                  Joints toriques : EPDM

                  Couleur :
                  Chrome avec un ton bleu ou avec un ton rouge

                  Raccordement de tubes :
                  De 6,4mm DI à 9,5mm DI (de 1/4’’ DI à 3/8’’ DI)

                  Lubrifiants :
                  Krytox® PFPE

                  Déversement :

                  <0,025ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)

                  <0,055ml lors de la déconnexion à 8,3 bar (120 psi)

                  Inclusion :

                  <0,025ml par connexion
                  Everis LQ4 Force to connectEveris LQ4-Water-Flow-0-2
                  Everis LQ4 water flow 0-20GPM
                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
                  non-spill Cv ~ 1.3 max


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  Product

                  Bodies

                  LQ4D10004BLU photo du produit

                  LQ4D10004BLU

                  LQ4D10004BLU
                  Everis 1/4 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ4D10004BLU
                  LQ4D10004RED photo du produit

                  LQ4D10004RED

                  LQ4D10004RED
                  Everis 1/4 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ4D10004RED
                  LQ4D10006BLU photo du produit

                  LQ4D10006BLU

                  LQ4D10006BLU
                  Everis 3/8 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ4D10006BLU
                  LQ4D10006RED photo du produit

                  LQ4D10006RED

                  LQ4D10006RED
                  Everis 3/8 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ4D10006RED
                  LQ4D13006BLU photo du produit

                  LQ4D13006BLU

                  LQ4D13006BLU
                  Everis 1/4 ID x 3/8" OD PTF Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ4D13006BLU
                  LQ4D13006RED photo du produit

                  LQ4D13006RED

                  LQ4D13006RED
                  Everis 1/4 ID x 3/8" OD PTF Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ4D13006RED
                  LQ4D17004BLU photo du produit

                  LQ4D17004BLU

                  LQ4D17004BLU
                  Everis 1/4 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ4D17004BLU
                  LQ4D17004LBLU photo du produit

                  LQ4D17004LBLU

                  LQ4D17004LBLU
                  Everis 1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Body LQ4, Cool Blue
                  ID du produit : LQ4D17004LBLU
                  LQ4D17004LRED photo du produit

                  LQ4D17004LRED

                  LQ4D17004LRED
                  Everis 1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ4D17004LRED
                  LQ4D17004RED photo du produit

                  LQ4D17004RED

                  LQ4D17004RED
                  Everis 1/4 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
                  ID du produit : LQ4D17004RED
                  LQ4D17006BLU photo du produit

                  LQ4D17006BLU

                  LQ4D17006BLU
                  Everis 3/8 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ4D17006BLU
                  LQ4D17006LBLU photo du produit

                  LQ4D17006LBLU

                  LQ4D17006LBLU
                  Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
                  ID du produit : LQ4D17006LBLU

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products