Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Everis LQ2

La série Everis™ LQ2 fournit des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, la série Everis LQ2 permet une capacité de flux élevé pour optimiser les performances du système de refroidissement liquide. La série Everis LQ2 utilise une technologie de clapet développée par CPC qui élimine les gouttes et permet une utilisation à long terme.

Caractéristiques Avantages
Bouton-poussoir codé par couleur Fonctionnement simple et intuitif, à une main, avec une visualisation des conduites de refroidissement
Capacité de flux élevé Système de gestion des fluides efficace
Joints à lobes multiples redondants Protection contre les fuites et résistance sur des périodes de connexion prolongées
Raccord cannelé de verrouillage Connexion de qualité avec des tubes renforcés servant dans les applications de refroidissement liquide

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service : Du vide jusqu’à 13,8 bar (200 psi)
Température de service : De -17°C jusqu’à 115°C (de 0°F jusqu’à 240°F)

Matériau

Eléments principaux: Laiton chromé
Clapets et verrou: Polysulfone
Ressort du clapet (mouillé): Acier inoxydable
Ressort extérieur: Acier inoxydable
Joints toriques: EPDM

Autres

Couleur: Chrome avec un ton bleu froid ou avec un ton rouge
Lubrifiants: Krytox® PFPE
Déversement: <0.015ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi) ; <0.063ml lors de la déconnexion à 13,8 bar (200 psi)
Inclusion: <0,063ml par connexion
Taille: 6,4mm DI (1/4’’ DI)
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
non-spill Cv ~ 0.37 max


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

16 éléments

Product

Bodies

LQ2D1704LBLU photo du produit

LQ2D1704LBLU

1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
LQ2D1704LRED photo du produit

LQ2D1704LRED

1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
LQ2D3004BLU photo du produit

LQ2D3004BLU

1/4" Everis SAE Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
LQ2D3004RED photo du produit

LQ2D3004RED

1/4" Everis SAE Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
LQ2D3102BLU photo du produit

LQ2D3102BLU

1/8" Everis G-Thread/BSPP Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
LQ2D3102RED photo du produit

LQ2D3102RED

1/8" Everis G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Warm Red
LQ2D3304LBLU photo du produit

LQ2D3304LBLU

1/4" Everis Locking Hose Barb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
LQ2D3304LRED photo du produit

LQ2D3304LRED

1/4" Everis Locking Hose Barb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

Inserts

LQ2D2204LBLU photo du produit

LQ2D2204LBLU

1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
LQ2D2204LRED photo du produit

LQ2D2204LRED

1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
LQ2D2304LBLU photo du produit

LQ2D2304LBLU

1/4" Everis Locking Hose Barb Harb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
LQ2D2304LRED photo du produit

LQ2D2304LRED

1/4" Everis Locking Hose Barb Harb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
16 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products