Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série LC

Les coupleurs de la gamme LC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d’une seule main.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PLC en acétal et la série PLC12 en polypropylène. La série LC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

Caractéristiques Avantages

Matériau Laiton

Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

Laiton chromé Aspect ésthétique
Version haute température (HT)
en option
Température de service maximale 204°C (400°F)

Compatible

Connexion avec les coupleurs des séries PLC et PLC12

Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F 
Matériau:
Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Clapet: Acetal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N
Couleur: Chrome
Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu’à 3/8" DI
   
LC Water FlowLC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
   

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Matériau: Polypropylène
Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4"jusqu’à 3/8" DI
staright-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
double shut-off Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

LC10004 photo du produit

LC10004

LC10004
1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : LC10004
LC10004BSPT photo du produit

LC10004BSPT

LC10004BSPT
1/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : LC10004BSPT
LC10006 photo du produit

LC10006

LC10006
3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : LC10006
LC10006BSPT photo du produit

LC10006BSPT

LC10006BSPT
3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : LC10006BSPT
LC12004 photo du produit

LC12004

LC12004
1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : LC12004
LC12006 photo du produit

LC12006

LC12006
3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : LC12006
LC13004 photo du produit

LC13004

LC13004
1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : LC13004
LC13006 photo du produit

LC13006

LC13006
3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : LC13006
LC15004 photo du produit

LC15004

LC15004
1/4 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : LC15004
LC16004 photo du produit

LC16004

LC16004
1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : LC16004
LC16005 photo du produit

LC16005

LC16005
5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : LC16005
LC16006 photo du produit

LC16006

LC16006
3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : LC16006

Récemment consultés

View all recently visited products