It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC35 sont capables de résister aux applications exigeantes et sont dotés d’une bonne résistance mécanique et chimique et sont autoclavables.
Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC57 sont résistants aux UV et sont capables de subir l’exposition continue aux rayons UV nocifs sans que les performances mécaniques soient affectées.
Les deux séries peuvent fonctionner dans des environnements extérieurs difficiles à des températures entre -40 °C et 138 °C et à des pressions du vide jusqu’à 8,6 bar. Un design ergonomique, ainsi qu’un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d’un volume résiduel faible. Les deux séries comportent aussi des traversées de cloison et des ressorts de clapet en Hastelloy® C.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.
Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la temperature.