Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série FFC35

Les coupleurs de la gamme FFC35 avec un diamètre de passage de 1/2" ont un debit double de la gamme HFC. La gamme FFC a un passage libre sans clapet qui augmente le débit et réduit les turbulences. Le polysulfone est capable de résister à des applications exigeantes et il est doté d’une résistance mécanique, chimique et est autoclavable. Un design ergonomique, ainsi qu’un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées.

Caractéristiques Avantages
Pas de clapet Débit exceptionnel
Matériau Polysulfone Résistant et autoclavable
Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
  Pression de service:  Du vide jusqu’à 8,6 bar (125 psi)
  Température de service: -40°C jusqu’à 138°C / -40°F jusqu’à 280°F
  Materiaux:
  Eléments principaux: Polysulfone
  clapet d’obturation: Polysulfone
  Joint de traversée de cloison: EPDM
  Joint d’étanchéité du filetage GHT femelle: FDA EPDM
  Ressort du clapet d’obturation: 316 stainless steel
  Joints toriques: FDA Buna-N
  Couleur: Blanc naturel avec clapet d’obturation gris foncé
  Raccordement de tubes: 19,0,mm DI (3/4" DI)
FFC Water Flow
 
 

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

 

straight-through Kv ~ 187,31 max. (Cv ~ 13.00 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

15 éléments

Product

Bodies

FFC101235 photo du produit

FFC101235

FFC101235
3/4 NPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : FFC101235
FFC101235GHT photo du produit

FFC101235GHT

FFC101235GHT
3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : FFC101235GHT
FFC10835 photo du produit

FFC10835

FFC10835
1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : FFC10835
FFC10835BSPT photo du produit

FFC10835BSPT

FFC10835BSPT
1/2 BSPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : FFC10835BSPT
FFC161235 photo du produit

FFC161235

FFC161235
3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : FFC161235
FFC171235 photo du produit

FFC171235

FFC171235
3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : FFC171235
FFC191235BSPP photo du produit

FFC191235BSPP

FFC191235BSPP
3/4 BSPP Non-Valved Coupling Body
ID du produit : FFC191235BSPP
FFC191235GHT photo du produit

FFC191235GHT

FFC191235GHT
3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : FFC191235GHT

Inserts

FFC221235 photo du produit

FFC221235

FFC221235
3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : FFC221235
FFC241235 photo du produit

FFC241235

FFC241235
3/4 NPT Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : FFC241235
FFC241235BSPT photo du produit

FFC241235BSPT

FFC241235BSPT
3/4 BSPT Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : FFC241235BSPT
FFC241235GHT photo du produit

FFC241235GHT

FFC241235GHT
3/4 GHT Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : FFC241235GHT
15 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products