Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Série EFC12

                Les coupleurs de gamme EFC12 avec un diamètre de passage de 9/32" sont dotés d’une conception de clapet d’obturation de haute efficacité qui offre un plus grand débit que tout autre coupleur de taille équivalente. Le polypropylène chimiquement résistant le rend idéal pour les environnements rudes. La gamme EFC offre une traversée de cloison équipée d’un joint d’étanchéité pour les reservoirs ou containers.

                Caractéristiques Avantages
                Clapet de haute efficacité Plus de débit dans une taille compacte
                Verrou en plastique Moins de pièces mobiles
                Matériau polypropylène Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma
                Compatible Avec la plupart des coupleurs APC
                Pression de service: Du vide jusqu’à 7.2 bar (105 psi)
                Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
                Matériau:
                Eléments principaux et clapet: Polypropylène
                clapet d’obturation: Polypropylène
                Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                Joint d’étanchéité (traversée de cloison): EPDM
                Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 302
                Joints toriques: EPDM
                Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
                Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)
                   
                EFC12 Pressure RangeEFC12 Water Flow
                EFC12 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                straight-through Kv ~ 16,28 max. (Cv ~ 1.13 max.)
                single shut-off Kv ~ 10,37 max. (Cv ~ 0.72 max.)


                Legend

                Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar
                les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                16 éléments

                Product

                Bodies

                EFCD10412 photo du produit

                EFCD10412

                1/4 NPT Valved Coupling Body
                EFCD10612 photo du produit

                EFCD10612

                3/8 NPT Valved Coupling Body
                EFCD16412 photo du produit

                EFCD16412

                1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
                EFCD16612 photo du produit

                EFCD16612

                3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
                EFCD17412 photo du produit

                EFCD17412

                1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                EFCD17612 photo du produit

                EFCD17612

                3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

                Inserts

                EFC22412 photo du produit

                EFC22412

                1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
                EFC22612 photo du produit

                EFC22612

                3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
                EFC23412 photo du produit

                EFC23412

                1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert
                EFC23612 photo du produit

                EFC23612

                3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert
                EFCD22412 photo du produit

                EFCD22412

                1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                EFCD22612 photo du produit

                EFCD22612

                3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                16 éléments

                Récemment consultés

                View all recently visited products