Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

DPC

Les coupleurs de la série DPC à flux de 6,35 mm sont dotés d’une connexion à double port dans un design profilé qui offre une facilité d’utilisation et un excellent débit dans une taille compacte. Fabriquée en thermoplastique acétal, la série DPC comprend des coupleurs avec et sans clapet d'obturation, et un unique bouton-poussoir en plastique. Grâce à son utilisation d’une seule main, la série DPC convient parfaitement aux connexions et déconnexions simples et simultanées lorsque deux conduites de fluides sont nécessaires.
Caractéristiques Avantages
Bouton-poussoir simple Une seule étape intuitive, connexion à deux conduites et déconnexion
Détrompage des demi-coupleurs mâle et femelle Assure un débit directionnel correct
Conception compacte et modulaire Design attrayant et de haute qualité, flexibilité de configuration
Terminaisons intégrales Moins de pièces mobiles, assemblages plus courts, installations plus rapides
Pression de service:

Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)

Température de service:

De 0°C jusqu’à 82°C (de 32°F jusqu’à 180°F)

Matériau:
Composants principaux et clapets:

Acetal

Verrou: Acetal
Ressort du verrou: Acier inoxydable
Joint toriques: Buna-N
Couleur:

Blanc avec verrou en bleu

Raccordement de tubes:

De 6,4mm à 9,5mm DI / de 1/4" à 3/8" DI

     
DPC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      DPC Water Flow
     
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.
straight-through Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max)
single shut-off Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max)
double shut-off Kv ~ 10,09 max. (Cv ~ 0,70 max)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

5 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

DPCD17006 photo du produit

DPCD17006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Panel Mount Coupling Body

Inserts

DPC22004 photo du produit

DPC22004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
DPC22006 photo du produit

DPC22006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
DPCD22004 photo du produit

DPCD22004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
DPCD22006 photo du produit

DPCD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
5 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products