Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

BLQ6

Les coupleurs à déconnexion rapide de la série Everis™ BLQ6 fournissent des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack, la série BLQ6 utilise une technologie de clapet brevetée qui élimine les gouttes et autorise une utilisation à long terme. Un kit pour montage sur panneau est disponible en option.

CaractéristiquesAvantages
Conception antifuitesDéconnexion sous pression sans déversement
Etanchéité redondanteProtection supplémentaire contre les contaminants et les débris
Aucun frottement des clapetsProtection ultra-fiable anti-gouttes à la déconnexion même après de longues périodes en mode connecté
Aluminium anodisé robusteRésistance à une utilisation répétée et à long terme
Tolérance axialeClapets conçus pour permettre un débit complet même en cas d’engagement partiel
Kit pour montage sur panneau en optionCoupleur mâle et femelle adaptables pour montage sur panneau
Coefficient de débit:Cv ~ 2.2
Pression de service:Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service:De -17°C jusqu’à 115°C (de 0°F jusqu’à 240°F)
Température de transport /stockage:De -40°C jusqu’à 115°C (de -40°F jusqu’à 240°F)

Matériaux:
Matériau:Aluminium
Matériel de finition:Anodisé
Joints toriques:EPDM
Options de montage:Filetage
Clapets:Polysulfone
Ressort du clapet:Acier inoxydable
Déversement:0,03 ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi); 0,03 ml lors de la déconnexion à 8,3 bar (120 psi);
Inclusion d’air:0,22 ml lors de la connexion
Tolérance axiale:1 mm max.
Respectant la norme RoHS et REACH

Flow Performance

Kit pour montage sur panneau (réf BLQ6PMKIT)

Panel Opening: ∅.790±.005 (inches)
 Ouverture du panneau (mm)Epaisseur du panneau Min.-Max. (mm)

Coupleurs mâles

Voir dessin

1,905-4,445

Coupleurs femelles

Voir dessin

1,905-4,445

AVERTISSEMENT : la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder avec un usage donné.
non-spillKv ~ 1.9 (Cv ~ 2.2)

Legend
Legend

4 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BLQ6D30006 photo du produit

BLQ6D30006

SAE-6 Valved In-Line Body Everis BLQ6
BLQ6D31008 photo du produit

BLQ6D31008

G 1/2 Valved In-Line Body Everis BLQ6

Inserts

BLQ6D46006 photo du produit

BLQ6D46006

SAE-6 Valved In-Line Insert Everis BLQ6
BLQ6D47008 photo du produit

BLQ6D47008

G 1/2 Valved In-Line Insert Everis BLQ6
4 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products