Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Série APC

                  La série APC avec un diamètre de passage de 1/4" dispose d’un verrou en plastique, d’un minimum de pièces mobiles, et d’un design épuré, facilitant l’utilisation et offrant un excellent rapport débit / encombrement. La série APC a été étendue afin d’inclure des modèles équipés de clapets ainsi qu’une protection du verrou. Certains modèles ont été renforcés afin d’accroître le domaine d’application de la série APC.

                  Les coupleurs de la série APC sont aussi disponibles dans des versions conformes à la norme NSF.

                   

                  Caractéristiques Avantages
                  Verrou en plastique Aucune partie métallique exposée
                  Verrou protégé Protège des déconnexions accidentelles
                  Terminaisons intégrées Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides
                  Compatible Avec la plupart des coupleurs de la série EFC
                  Pression de service:

                  Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)

                  Température de service:

                  -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

                  Matériau:
                  Eléments principaux et clapet:

                  Acétal

                  clapet d’obturation: Acétal
                  Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                  Joints toriques: Buna-N
                  Couleur:

                  Blanc naturel avec clapet d’obturation gris foncé ou gris clair

                  Raccordement de tubes:

                  6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)

                       
                  SMC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      SMC Water Flow
                       

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                  straight-through Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
                  single shut-off Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max.)
                  double shut-off Kv ~ 10,09 max. (Cv ~ 0.70 max.)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  Product

                  Bodies

                  APC10004 photo du produit

                  APC10004

                  1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                  APC10004BSPT photo du produit

                  APC10004BSPT

                  1/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  APC10006 photo du produit

                  APC10006

                  3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
                  APC10006BSPT photo du produit

                  APC10006BSPT

                  3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  APC12004 photo du produit

                  APC12004

                  1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  APC12006 photo du produit

                  APC12006

                  3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  APC120M10 photo du produit

                  APC120M10

                  10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  APC120M8 photo du produit

                  APC120M8

                  8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  APC13004SH photo du produit

                  APC13004SH

                  1/4 In-Line Coupling Body with Shroud
                  APC13006SH photo du produit

                  APC13006SH

                  3/8 In-Line Coupling Body with Shroud
                  APC130M8SH photo du produit

                  APC130M8SH

                  8mm PTF Coupling Body
                  APC16004 photo du produit

                  APC16004

                  1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products