Utilisation générale

Pour des applications générales de manipulation de l’air et des fluides, les ingénieurs dans le monde entier choisissent les coupleurs rapides CPC parce qu’ils sont faciles à utiliser et remplissent facilement leur fonction. Notre vaste portefeuille de produits comprend une multitude de terminaisons, de configurations, de tailles et de matériaux, ainsi que des conceptions spéciales, telles que des raccords cannelés précis, un bouton-poussoir avec le clic sonore CPC caractéristique,une technologie anti-fuites qui améliore la modularité de l’équipement et même en option, la technologie RFID de la gamme IdentiQuik® ,qui vous aide à réduire la responsabilité liée au produit et à augmenter la sécurité du dispositif. Quelles que soient les exigences de votre application, chaque coupleur rapide CPC est conçu exclusivement pour fournir exactement ce dont vous avez besoin
  • APC

    Série APC

    Lire la suite
    Les coupleurs rapides de la série APC permettent une facilité d’utilisation et un excellent flux dans un format compact.
  • LC3

    Série LC

    Lire la suite
    Les accouplements en laiton chromé de la série LC sont idéaux pour une utilisation à une température ou une pression plus élevée.
  • BQ45GL3

    BQ45GL

    Lire la suite
    Les bouchons des flacons mettent en œuvre un coupleur rapide intégré pour une connexion et une déconnexion rapides ou un raccord rapide FitQuik® intégré dans un bouchon conçu pour les flacons 45GL.
  • BreakAwayCoupling1

    Série BreakAway

    Lire la suite
    Transfert de fluides sûr et facile avec une protection contre les pertes de produit coûteuses et les dommages aux équipements.
  • DPC1

    DPC

    Lire la suite
    Permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double port et des branchements et des débranchements simultanés.
  • DTLD3

    DTLD

    Lire la suite
    DTLD : permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double flux indépendants ou des branchements simultanés Matériau : Tailles de tubulure ABS : 6,4 mm à 9,5 mm (1/4 à 3/8 po)
  • EFC121

    Série EFC12

    Lire la suite
    Comprend une conception de valve très efficace qui fournit une capacité de flux plus importante qu’aucun autre accouplement de sa taille.
  • FFC353

    Série FFC35

    Lire la suite
    Accouplement pour flux de 1,3 cm (1/2 po) avec un flux optimisé et une turbulence minimisée.
  • HFC12

    Série HFC12

    Lire la suite
    Flux comparable à plusieurs accouplements pour flux de 1,3 cm (1/2 po) dans un corps de 1,0 cm (3/8 po).
  • HFC3557

    Séries HFC35 & 57

    Lire la suite
    Accouplements en polysulfone pour les applications exigeantes et la résistance chimique.
  • HybridConnector3

    Connecteur Hybride

    Lire la suite
    Permet aux concepteurs de préciser en toute confiance un connecteur unique pour les fluides et les systèmes électroniques.
  • MiniHybridConnector4

    Mini Connecteur Hybride

    Lire la suite
    Fournit un point de branchement unique et compact pour les raccords à air et les lignes électriques.
  • LQ2

    Everis LQ2

    Lire la suite
    Conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides, le Everis™ LQ2 permet une capacité de flux élevé pour optimiser les performances du système de refroidissement des liquides
  • LQ42

    Everis LQ4

    Lire la suite
    The Everis™ LQ4 conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides et pour fournir des branchements et des débranchements sans fuite ultra-fiables.
  • BLQ2

    Everis BLQ2

    Lire la suite
    The Everis™ coupleurs zéro-goutte conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack.
  • BLQ41

    Everis BLQ4

    Lire la suite
    The Everis™ coupleurs zéro-goutte conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack.
  • BLQ65

    BLQ6

    Lire la suite
    La série Everis™ BLQ6 avec un flux de 3/8’’ fournit des connexions fiables, conçues spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack. Un set pour montage sur panneau est disponible en option.
  • LQ63

    Coupleurs de la série Everis LQ6

    Lire la suite
    The Everis™ conçu pour les applications de refroidissement des liquides, le raccord pour le refroidissement des liquides garantit un branchement sûr et fiable et un débranchement sans fuite.
  • MC1

    Série MC

    Lire la suite
    Accouplements en laiton chromé très robustes et conçus pour résister même aux applications les plus exigeantes
  • PLQ2

    Everis PLQ2

    Lire la suite
    Designed and purpose-built for liquid cooling, the Everis™ PLQ2 QD offers leak-free performance and drip-free disconnection.
  • NS62

    Série NS6

    Lire la suite
    Accouplements anti-fuites légers, résistants aux produits chimiques et faciles à utiliser.
  • Multi-Mount1

    Série Multi-Coupleurs

    Lire la suite
    Un accouplement facile à utiliser pour brancher trois à cinq lignes en même temps.
  • NS11

    Série NS1

    Lire la suite
    L’accouplement anti-fuites en plastique le plus petit du marché est doté de valves de fermeture anti-fuites qui garantissent des débranchements anti-fuites.
  • NS212

    Série NS212

    Lire la suite
    Accouplement facile à branchement par torsion avec un mécanisme de verrouillage intégré et des valves de fermeture anti-fuites à deux côtés.
  • NS47

    Série NS4

    Lire la suite
    Comprend des valves anti-fuites dans un format compact, à un prix imbattable
  • NSH7

    Série NSH

    Lire la suite
    Du polypropylène moulé, des joints en EPDM et une voie d’écoulement entièrement sans ressort et sans métal permettent une large résistance chimique.
  • PLC1

    Série PLC

    Lire la suite
    L’accouplement pour flux de 0,6 cm (1/4 po) offre la plus vaste sélection de tailles et de configurations.
  • PLC121

    Série PLC12

    Lire la suite
    Offert avec une multitude de configurations et doté d’une résistance chimique pour les applications exigeantes ; stérilisable par rayon gamma.
  • PMC3

    Série PMC

    Lire la suite
    Flux de 0,3 cm (1/8 po) et utilisé dans une large plage d’applications générales.
  • PMC121

    Série PMC12

    Lire la suite
    Les accouplements en polypropylène PMC12 sont dotés d’une résistance chimique supérieure et sont stérilisables par rayon gamma.
  • PunctureSeal8

    Système de distribution - Bouchon operculé

    Lire la suite
    Distribution propre et sécurisée à partir d’une caisse-outre (BIB, bag-in-box) ou d’autres types d’emballages flexibles.
  • SMC2

    Série SMC

    Lire la suite
    Les accouplements SMC proposent un bon rapport qualité-prix dans un petit connecteur en plastique.
  • SnapQuik1

    Série SnapQuik

    Lire la suite
    Connecteur à désaccouplement rapide idéal pour les applications à petit alésage. Le modèle compact permet un transfert de fluides à flux élevé dans un petit profil
  • UDC

    Série UDC

    Lire la suite
    Branchement flexible aux systèmes d’emballage en vrac incluant les caisses-outres (BIB, bag-in-box), les types d’emballage flexible et rigide.