Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Série UDC

                Le coupleur de distribution universelle (UDC)  de diamètre de passage de 3/8" offre un raccord universel pour orifice de 38mm. Intégrez un système de couplage rapide aux systèmes de conditionnement en gros dont des bag-in-box (BIB) et autres conditionnements flexibles et rigides. Des clapets d’obturation éliminent pratiquement la perte de fluide coûteux ou dangéreux. Une conception ergonomique et un large verrou protégé en font un coupleur facile à saisir et simple à faire fonctionner.

                Le système universel de distribution est disponible dans des versions conformes à la norme NSF appropriées pour la distribution de liquides, de condiments ou autres aliments.

                La série UDC est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides couteux.

                .

                Caractéristiques Avantages

                Bouchon universel 38mm

                Compatible avec la plupart des systèmes de distribution

                 

                Clapets non-spill

                Réduit la perte de fluide

                Verrou protegé

                Elimine des déconnexions accidentelles

                Technologie RFID (seulement iUDC)
                Support maintenir garantie, intégrité, protection de marque
                Pression de service: 20" Hg Vacuum to 15 psi, 1 bar (body only)
                Température de service: 0°C jusqu’à 71°C  / 32°F jusqu’à 160°F
                Matériau:
                Composants principaux et clapet: Polypropylène
                Thumb latch: Polypropylène
                Ressorts: Acier inoxydable 316
                Joints toriques (applications alimentaires): Silicone, Buna-N et EPDM
                Adapteur CIP: Acétal
                Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
                Taille de fermeture: SP-400 38mm

                AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                 

                Spécifications IdentiQuik

                Portée de communication RF: Environ 1”

                 

                Interface: RS232 & USB

                 

                Voltage nominal:

                            RS-232: 8-24V

                            USB: 5V

                 

                Consommation d’ènergie: 1.2W maximum

                 

                Etiquette RFID:

                ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets (bytes) programmable

                 

                Température de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF

                double shut-off Kv ~ 30,27 max. (Cv ~ 2.1 max.)


                Legend

                La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                21 éléments

                Product

                Bodies

                95100 photo du produit

                95100

                95100
                1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 95100
                95400 photo du produit

                95400

                95400
                1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 95400
                95600 photo du produit

                95600

                95600
                1/2 Hose Barb Valved Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 95600
                97900 photo du produit

                97900

                97900
                5/8 Hose Barb Valved Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 97900
                98600 photo du produit

                98600

                98600
                3/4 Hose Barb Valved Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 98600
                99100 photo du produit

                99100

                99100
                5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body Assembly Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 99100

                Caps & Plugs

                9462000 photo du produit

                9462000

                9462000
                38mm Thread-On Molded Black Bag Closure with EPDM O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 9462000
                95800 photo du produit

                95800

                95800
                38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 95800
                95801 photo du produit

                95801

                95801
                38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 95801
                96401 photo du produit

                96401

                96401
                38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna With Thread O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 96401
                97401 photo du produit

                97401

                97401
                38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
                ID du produit : 97401

                Other

                IUDCDR1600400 photo du produit

                IUDCDR1600400

                IUDCDR1600400
                1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
                ID du produit : IUDCDR1600400
                21 éléments

                Récemment consultés

                View all recently visited products