Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série PMC NSF

Le coupleur PMC avec un diameter de passage de 1/8" couvre une large variété d’applications générales, des applications d'alimentation et de distribution de condiments. Le fait que sa connexion et sa déconnexion puissent se faire d’une seule main, fait du PMC le choix incontournable en ce qui concerne la facilité d’utilisation et la qualité de fabrication.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité avec de multiples configurations et terminaisons. La connexion est possible avec des coupleurs de la série MC en métal et la série PMC12 en polypropylène.
Caractéristiques Avantages
Joints Buna-N (pour des applications alimentaires) Appropriés pour des conduites de boissons
Verrouillage Colder

Connecter et déconnecter avec une seule main

Terminaisons intégrées Moins de points de fuite, assemblages plus courts, installations plus rapides

 

 

 

Pression de service: Du vide jusqu'à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: -40°C jusqu'à  82°C / -40°F jusqu'à 180°F

Matériau:
Eléments principaux et clapets: Acetal
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N
Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
Raccordement de tubes: De 1, 6mm jusqu'á 6,4mm DI (de 1/16" jusqu'à 1/4" DI)
*REMARQUE: Concernant les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieur maximal est de 3,8mm.
     
PMC Pressure RangeColder PMC Water FlowColder PMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

straight-through Kv ~ 7,35 max. (Cv ~0.51 max.)
single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

10700 photo du produit

10700

10700
1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1004 NSF)
ID du produit : 10700
10900 photo du produit

10900

10900
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PMC1704 NSF)
ID du produit : 10900
11400 photo du produit

11400

11400
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1704 NSF)
ID du produit : 11400
11700 photo du produit

11700

11700
1/8 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1002 NSF)
ID du produit : 11700
12000 photo du produit

12000

12000
1/8 BSPT Valved Coupling Body (PMCD1002BSPT NSF)
ID du produit : 12000
12100 photo du produit

12100

12100
1/4 NPT Valved Coupling Body (PMCD1004 NSF)
ID du produit : 12100
12500 photo du produit

12500

12500
1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1204 NSF)
ID du produit : 12500
12600 photo du produit

12600

12600
1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PMC1602 NSF)
ID du produit : 12600
12700 photo du produit

12700

12700
1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1602 NSF)
ID du produit : 12700

Inserts

10600 photo du produit

10600

10600
1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert (PMC2104 NSF)
ID du produit : 10600
10800 photo du produit

10800

10800
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PMCD2204 NSF)
ID du produit : 10800
11600 photo du produit

11600

11600
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PMC2204 NSF)
ID du produit : 11600

Récemment consultés

View all recently visited products