Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Série MC NSF

                Les coupleurs de la gamme MC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

                Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PMC en acétal et la série PMC12 en polypropylène.

                 
                Caractéristiques Avantages

                Matériau Laiton

                Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

                Compatible

                Avec les coupleurs des séries PMC et PMC12

                Version haute température (HT)
                en option
                Température de service maximale 204°C (400°F)

                Joints toriques Buna-N pour des applications d'alimentation

                Appropriés pour l'utilisation dans la distribution de boissons

                 
                Pression de service: Du vide jusqu'à 17,3 bar (250 psi)
                Température de service: -40°C jusqu'à 82°C / -40°F jusqu'à180°F
                Matériau:
                Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
                clapet d’obturation: Acier inoxydable
                Clapet: Acétal
                Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
                Joints toriques: Buna-N
                Couleur: Chrome
                Raccordement de tubes: De 3,2mm jusqu'à 6,4mm DI / de 1/8" jusqu'à 1/4" DI
                   
                MC Water FlowMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                   

                AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                straight-through Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
                single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
                double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


                Legend

                Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                11 éléments
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Bodies

                15500 photo du produit

                15500

                1/8 NPT Valved Coupling Body (MCD1002 NSF)
                15900 photo du produit

                15900

                1/4 NPT Valved Coupling Body (MCD1004 NSF)
                16900 photo du produit

                16900

                1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (MCD1304 NSF)
                17100 photo du produit

                17100

                1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1702 NSF)

                Inserts

                17300 photo du produit

                17300

                1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (MC2402 NSF)
                17400 photo du produit

                17400

                1/8 NPT Valved Coupling Insert (MCD2402 NSF)
                18000 photo du produit

                18000

                1/4 NPT Valved Coupling Insert (MCD2404 NSF)
                18600 photo du produit

                18600

                1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (MCD4004 NSF)
                18700 photo du produit

                18700

                1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (MC4202 NSF)
                19400 photo du produit

                19400

                1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2202 NSF)
                19600 photo du produit

                19600

                1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2204 NSF)
                11 éléments
                • «
                • 1
                • »

                Récemment consultés

                View all recently visited products