It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs de la gamme LC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.
Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PLC en acétal et la série PLC12 en polypropylène.
De 6,4mm jusqu'à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu'à 3/8" DI
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.