Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série APC NSF

La série APC avec un diamètre de passage de 1/4" dispose d’un verrou en plastique, d’un minimum de pièces mobiles, et d’un design épuré, facilitant l’utilisation et offrant un excellent rapport débit / encombrement. La série APC a été étendue afin d’inclure des modèles équipés de clapets ainsi qu’une protection du verrou. Certains modèles ont été renforcés afin d’accroître le domaine d’application de la série APC.

La série APC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF appropriées pour des applications de boissons et la distribution de condiments.

Caractéristiques Avantages
Verrou en plastique Aucune partie métallique exposée
Verrou protégé Protège des déconnexions accidentelles
Terminaisons intégrées Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides
Compatible Avec la plupart des coupleurs de la série EFC
Pression de service:

Du vide jusqu'à 8,3 bar (120 psi)

Température de service:

-40°C jusqu'à 82°C /
-40°F jusqu'à 180°F

Matériau:
Eléments principaux et clapets:

Acetal

clapet d’obturation: Acetal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joints toriques: Buna-N
Couleur:

Blanc naturel avec clapet d’obturation gris foncé ou gris clair

Raccordement de tubes:

6,4mm et 9,5mm DI / 1/4" et 3/8" DI

     
SMC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      SMC Water Flow
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

straight-through Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
single shut-off Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max.)
double shut-off Kv ~ 10,09 max. (Cv ~ 0.70 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

40700 photo du produit

40700

40700
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17004 NSF)
ID du produit : 40700
40800 photo du produit

40800

40800
3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17006 NSF)
ID du produit : 40800
42000 photo du produit

42000

42000
1/4 Female Flare Non-Valved In-Line Coupling Body Assembly (APC NSF)
ID du produit : 42000
42100 photo du produit

42100

42100
1/4 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17004SH NSF)
ID du produit : 42100
42200 photo du produit

42200

42200
3/8 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17006SH NSF)
ID du produit : 42200

Inserts

40900 photo du produit

40900

40900
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22004 NSF)
ID du produit : 40900
41000 photo du produit

41000

41000
3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22006 NSF)
ID du produit : 41000
42300 photo du produit

42300

42300
1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24004 NSF)
ID du produit : 42300
42400 photo du produit

42400

42400
1/4 NPT Valved Coupling Insert (APCD24004 NSF)
ID du produit : 42400
42500 photo du produit

42500

42500
3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24006 NSF)
ID du produit : 42500
42600 photo du produit

42600

42600
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22004 NSF)
ID du produit : 42600
42700 photo du produit

42700

42700
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22006 NSF)
ID du produit : 42700

Récemment consultés

View all recently visited products