It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les adaptateurs de distribution universelle DrumQuik (UDA) révolutionnent le monde de la gestion des produits chimiques. DrumQuik UDA est spécialement conçu pour les applications de l’utilisateur final. Le DrumQuik UDA permet des connexions plus sûres aux fûts et aux conteneurs en vrac. Néanmoins, il peut également être utilisé avec des conteneurs comme les bouchons Nalgene et les jerrycans avec des fermetures à bouchons. Les adaptateurs de distribution universels sont également la solution privilégiée dans les applications où un tube plongeur sera réutilisé ou déplacé entre plusieurs conteneurs.
DrumQuik UDA est compatible avec des conteneurs, des bondes et des bouchons courants. Les ports d’adaptateurs permettent une extraction simultanée des produits chimiques, une ventilation ou une application de gaz neutre. Un troisième port permet de recirculer les produits chimiques d’amorçage vers le conteneur dans les applications de pompe doseuse. DrumQuik UDA à 3 ports facilite les remplacements de fûts sans éclaboussures et offre une flexibilité inégalée dans un système fermé pour distribuer des produits chimiques en toute sécurité. Les composants système facultatifs, y compris des vannes de pied, les filtres à air et les clapets anti-retour, sont également disponibles.
Température de service: de 0°C jusqu’à 49°C (-32°F jusqu’à 120°F)
Matériaux:
Eléments principaux: Polypropylène vierge naturel (3-Port UDA a du polypropylène FDA sans matière animale) Joints: UDA: Aucun / 3-Port UDA : EPDM FDA (FKM en option)
Lubrifiants: non utilisés
Coupleur: Polypropylène vierge
Ressort (coupleur seulement): Acier inoxydable 316, Hastelloy C, PEEK UHP vierge, acier inoxydable encapsulé de PPS ou de Teflon (TESS)
Nombre de ports
UDA: aucun, 3-Port UDA: trois; un 1/2“ NPT femelle pour liquides, un 1/4” NPT pour évent de mise à l’atmosphère et un 3/8” NPT pour recirculation
Filetage
UDA: 3/4“ NPT mâle pour utilisation des séries HFC, NSH & ChemQuik ; 3-Port : 3/4” NPT mâle
Longueur du tube plongeur
UDA: Polypropylène 889mm (37”) ou 1397mm (55”), 3-Port : HDPE, tubes plongeurs standards de DrumQuik PRO ou DrumQuik PUR
Spécifications des couples de serrage
2" Buttress - 27 Nm (20ft-lbs)
BCS 56x4 - 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût plastique) - 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût en acier) - 20 Nm (15ft-lbs)
Bouchon de transport - serré à la main
Remarque: Les spécifications mentionnées ci-dessus sont des recommandations générales qui peuvent être modifiées + ou – d’après les applications et besoins spécifiques
3-Port UDA Adaptor Kit includes FKM (Viton®) O-Ring, Locking Nut, 35.5" (905mm) Dip-tube, 1/2" x 3/8" and 1/2" x 1/4" Reducer Bushings and 1/4" and 3/8" NPT Plugs