Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                DrumQuik PUR (Haute Pureté)

                DrumQuik® PUR transforme le monde de la gestion des produits chimiques grâce à sa conception unique en circuit fermé. Le système de distribution DrumQuik, conçu pour une gestion plus intelligente des produits chimiques, permet une extraction sûre, facile et économique des produits chimiques dans les fûts, les jerrycans et les conteneurs en vrac, tout en réduisant les déversements, en maîtrisant les fumées dangereuses et en améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
                Features Benefits
                Connexion et déconnexion rapide Les conteneurs peuvent être échangés plus rapidement
                Clapet d’obturation automatique Arrête le flux lors de la déconnexion
                Embout de conteneur jetable Réduit l’exposition aux fluides chimiques et une manipulation malpropre

                Pression de service

                Désaccouplé : du vide jusqu’à 3,1 bar (45 psi)

                Couplé : du vide jusqu’à l’évaluation du fût

                Température de service

                Embout du fût : de -29° jusqu’à 49 °C (-20° jusqu’à 120°F)

                Coupleur : PVDF, de -18° jusqu’à 49°C (0° jusqu’à 120°F)

                Matériaux

                Embout du fût & tube plongeur : Polyéthylène vierge (HDPE)

                Bouchon de transport : Polyéthylène vierge (HDPE), KFM Coupleur: PVDF

                Ressort (coupleur seulement): Acier inoxydable 316, Hastelloy C, PEEK UHP vierge, acier inoxydable encapsulé de PPS ou de Téflon (TESS)

                Joints

                Joints du coupleur : EPDM, FKM, Simriz UHP FFKM Perfluoroélastomère

                Joint du bouchon : Polyoléfine, EPDM, FKM

                Joint du bouchon de transport : EPDM, FKM

                Spécifications des couples de serrage

                2" Buttress - 27 Nm (20ft-lbs)

                BCS 56x4 - 27 Nm (20ft-lbs)

                2" NPS (fût en plastique) - 27 Nm (20ft-lbs)

                2" NPS (fût en acier) - 20 Nm (15ft-lbs)

                Bouchon de transport - serré à la main

                Remarque : Les spécifications mentionnées ci-dessus sont des recommandations générales qui peuvent être modifiées + ou – d’après les applications et besoins spécifiques
                24 éléments

                Product

                Drum Inserts

                DQPUR202BUT photo du produit

                DQPUR202BUT

                2" Drum Insert with American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)
                DQPUR202BUT202 photo du produit

                DQPUR202BUT202

                2" Drum Insert with American Buttress Thread and FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)
                DQPUR2BUT0410 photo du produit

                DQPUR2BUT0410

                Drum Insert Assembly 410mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal
                DQPUR2BUT0985202 photo du produit

                DQPUR2BUT0985202

                Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug
                DQPUR2BUT1274 photo du produit

                DQPUR2BUT1274

                Drum Insert Assembly 1274mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal

                O-Rings and Seals

                DQPURCPSEALFKM photo du produit

                DQPURCPSEALFKM

                FKM (Viton®) O-Ring Kit for DrumQuik PUR Coupler
                DQPURCPSEALSMZ photo du produit

                DQPURCPSEALSMZ

                FFKM (Simriz®) O-Ring Kit for DrumQuik PUR Coupler

                Other

                DQPUR120112 photo du produit

                DQPUR120112

                3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and (PEEK®) Spring
                DQPUR120112203 photo du produit

                DQPUR120112203

                3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and (PEEK®) Spring
                DQPUR120112208 photo du produit

                DQPUR120112208

                3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring
                DQPUR120112209 photo du produit

                DQPUR120112209

                3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring
                DQPUR120112211 photo du produit

                DQPUR120112211

                3/4 Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring, FKM Vent Seal, and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring
                24 éléments

                Récemment consultés

                View all recently visited products