Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                DrumQuik PRO

                DrumQuik® PRO transforme le monde de la gestion des produits chimiques grâce à sa conception unique en circuit fermé. Le système de distribution DrumQuik, conçu pour une gestion plus intelligente des produits chimiques, permet une extraction sûre, facile et économique des produits chimiques dans les fûts, les jerrycans et les conteneurs en vrac, tout en réduisant les déversements, en maîtrisant les fumées dangereuses et en améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

                Caractéristiques Avantages
                Connexion et déconnexion rapide Les conteneurs peuvent être échangés plus rapidement
                Clapet d’obturation automatique Arrête le flux lors de la déconnexion
                Embout de conteneur jetable Réduit l’exposition aux fluides chimiques et une manipulation malpropre

                Pression de service

                Désaccouplé: du vide jusqu’à 3,1 bar (45 psi)

                Couplé: du vide jusqu’à l’évaluation du fût

                Température de service

                Embout du fût: de -29°C jusqu’à 49 °C (-20°F jusqu’à 120°F)

                Coupleur: HDPE, de 0°C jusqu’à 49°C (32°F jusqu’à 120°F)

                Matériaux

                Embout du fût & tube plongeur: Polyéthylène vierge (HDPE)

                Bouchon de transport: Polyéthylène vierge (HDPE), KFM

                Ressort (coupleur seulement):

                Acier inoxydable 316, Hastelloy C, PEEK UHP vierge, acier inoxydable encapsulé de PPS ou de Téflon (TESS)

                Joints

                Joints du coupleur : EPDM, FKM, Simriz UHP FFKM Perfluoroélastomère

                Joint du bouchon: Polyoléfine, EPDM, FKM

                Joint du bouchon de transport: EPDM, FKM

                Spécifications des couples de serrage

                2" Buttress - 27 Nm (20ft-lbs)

                BCS 56x4 - 27 Nm (20ft-lbs)

                2" NPS (fût en plastique) - 27 Nm (20ft-lbs)

                2" NPS (fût en acier) - 20 Nm (15ft-lbs)

                Bouchon de transport - serré à la main

                Remarque : Les spécifications mentionnées ci-dessus sont des recommandations générales qui peuvent être modifiées + ou – d’après les applications et besoins spécifiques.
                20 éléments

                Product

                O-Rings and Seals

                DQADAPP0622 photo du produit

                DQADAPP0622

                Adaptor, 3/4 FNPT Inner Port X 1-3/8 Male Buttress Thread (for Asian Drums)
                DQMBUNGPP2BUT12 photo du produit

                DQMBUNGPP2BUT12

                Bung Closure, EPDM O-Ring, 2" Buttress X 3/4 NPS Female Thread
                DQMBUNGPP2NPS12 photo du produit

                DQMBUNGPP2NPS12

                Bung Closure, EPDM O-Ring, 2" NPS X 3/4 NPS Female Thread
                DQMBUNGPP56X412 photo du produit

                DQMBUNGPP56X412

                Bung Closure, EPDM O-Ring, BCS56X4 X 3/4 NPS Female Thread
                DQMCAPPP63MM photo du produit

                DQMCAPPP63MM

                Cap Closure, EPDM O-Ring, 63mm, 3/4 NPS Female Thread

                Other

                DQPRO120208 photo du produit

                DQPRO120208

                1/2 MNPT Elbow Coupler, with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring
                DQPRO120208202 photo du produit

                DQPRO120208202

                1/2 MNPT Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and 316 Stainless Spring
                DQPRO120208206 photo du produit

                DQPRO120208206

                1/2 MNPT Elbow Coupler with EPDM O-Rings and Hastelloy C Spring
                DQPRO120208207 photo du produit

                DQPRO120208207

                1/2 MNPT Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring
                DQPRO120312 photo du produit

                DQPRO120312

                3/4 Hose Barb Elbow Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring
                DQPRO120712 photo du produit

                DQPRO120712

                3/4 BSPP Elbow Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring
                DQPRO120712202 photo du produit

                DQPRO120712202

                3/4 BSPP Male Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and 316 Stainless Spring
                20 éléments

                Récemment consultés

                View all recently visited products